已完成选型
还剩8项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M5 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铝板材(AL)[◎] / 铝合金铸物(AC、ADC)[◎] / 锌合金压铸(ZDC)[◎] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.8 |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 刃倾角丝锥 |
孔类型 | 通孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 100 |
螺纹长(mm) | 19 | 柄径(mm) | 6 |
槽数 | 3 | 精度 | 1b |
颈长(mm) | 29 | 突顶尖 | 有 |
重量(g) | 23 |
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空