商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 螺距(P)、牙数
  3. 全长(L)
  4. 螺纹长
  5. 柄径
  6. 颈长
  7. 突顶尖
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有7个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

  • 螺距(P)、牙数(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 螺纹长(mm)

  • 柄径(mm)

  • 颈长(mm)

  • 突顶尖

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    HL-LT-SFT长柄型含钒高速钢35°螺旋槽嵌套螺纹用丝锥

    标准价:

    ¥180.37起

    价格(不含税):

    ¥180.37起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥180.37

    标准价:

    180.37

    价格(不含税):

    ¥180.37起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥180.37

    信息:

    用于盲孔的嵌套螺纹。

    展开

    型号:

    • 7个备选型号

      8308012

      8308015

      8308018

      8308021

      8308023

      8308027

      8308034


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) M3 螺纹类型 公制螺纹
    工件材料 铝板材(AL)[◎] / 铝合金铸物(AC、ADC)[◎] / 锌合金压铸(ZDC)[◎] 螺距(P)、牙数(mm) 0.5
    丝锥材质 高钒高速钢 丝锥种类 螺旋槽丝锥
    孔类型 通孔用 / 盲孔用 吃入部牙数(Lcf) 2.5P
    有无涂层 全长(L)(mm) 100
    螺纹长(mm) 13 柄径(mm) 4
    槽数 3 精度 1b
    螺旋角(度) 35 颈长(mm) 20
    突顶尖 重量(g) 11
    用于盲孔的嵌套螺纹。

    基本信息

    螺纹类型 公制螺纹 工件材料 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 锌合金压铸(ZDC)
    丝锥材质 高钒高速钢 丝锥种类 螺旋槽丝锥
    孔类型 通孔用 / 盲孔用 吃入部牙数(Lcf) 2.5P
    有无涂层 槽数 3
    精度 1b 螺旋角(度) 35
     
    型号
    8308012
    8308015
    8308018
    8308021
    8308023
    8308027
    8308034
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    螺纹长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    颈长
    (mm)
    突顶尖 重量
    (g)

    ¥236.83起

    当天 M30.51001342011

    ¥221.15起

    当天 M40.7100165.52415

    ¥191.26起

    5天 M50.81001962923

    ¥180.37起

    当天 M61100196.233-24

    ¥264.09起

    当天 M61150196.233-37

    ¥327.87起

    5天 M81.2515024741-49

    ¥402.03起

    89天 M101.5150298.548-70

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 7个备选型号

      8308012

      8308015

      8308018

      8308021

      8308023

      8308027

      8308034


     复制

    标准价:

    ¥180.37起

    价格:

    ¥180.37起

    参考单价:

    ¥180.37

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空