已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | PF1/8 | 螺纹类型 | 平行管螺纹 |
工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铜(Cu)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 28 |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 有 |
全长(L)(mm) | 55 | 螺纹长(mm) | 11 |
柄径(mm) | 8 | 精度 | RH6 |
材质 | 高速钢 | 重量(g) | 26 |
螺纹类型 | 平行管螺纹 | 工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%) / 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 高碳钢(C含量超过0.45%) / 合金钢(SCM) / 不锈钢(SUS) / 铜(Cu) |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 有 |
材质 | 高速钢 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空