已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是OIL-SPT内冷型氧化处理高速钢平行管螺纹用丝锥-型号10618的详情页。
内有型号10618的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | PF1/4 | 螺纹类型 | 平行管螺纹 |
工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 19 |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 4P | 有无涂层 | 有 |
全长(L)(mm) | 150 | 螺纹长(mm) | 28 |
柄径(mm) | 11 | 槽数 | 4 |
精度 | JIS2 | 材质 | 高速钢 |
重量(g) | 111 |
螺纹尺寸(公称) | PF1/4 | 螺纹类型 | 平行管螺纹 |
工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%) / 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 高碳钢(C含量超过0.45%) / 合金钢(SCM) / 工具钢(SKD淬火前) / 铸钢(SC) / 铸铁(FC) / 球墨铸铁(FCD) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) / 锌合金压铸(ZDC) | 螺距(P)、牙数(mm) | 19 |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 4P | 有无涂层 | 有 |
全长(L)(mm) | 150 | 螺纹长(mm) | 28 |
柄径(mm) | 11 | 槽数 | 4 |
精度 | JIS2 | 材质 | 高速钢 |
收藏
对比
细节
发货日:
89天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空