已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是OT-TPT超硬合金锥管螺纹用丝锥-型号23402的详情页。
内有型号23402的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | PT1/8 | 螺纹类型 | 锥形管螺纹 |
工件材料 | 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 28 |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 55 | 螺纹长(mm) | 19 |
柄径(mm) | 8 | 槽数 | 4 |
精度 | JIS2 | 材质 | 超硬合金 |
基准径位置(mm) | 13 | 重量(g) | 37 |
螺纹尺寸(公称) | PT1/8 | 螺纹类型 | 锥形管螺纹 |
工件材料 | 铸铁(FC) / 球墨铸铁(FCD) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 镁合金铸件(MC) / 锌合金压铸(ZDC) / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等) | 螺距(P)、牙数(mm) | 28 |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 55 | 螺纹长(mm) | 19 |
柄径(mm) | 8 | 槽数 | 4 |
精度 | JIS2 | 材质 | 超硬合金 |
基准径位置(mm) | 13 |
收藏
对比
细节
发货日:
89天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空