已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | PT1/8 | 螺纹类型 | 锥形管螺纹 |
工件材料 | 铜(Cu)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 28 |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 有 |
全长(L)(mm) | 55 | 螺纹长(mm) | 19 |
柄径(mm) | 8 | 槽数 | 4 |
精度 | JIS2 | 螺旋角(度) | 15 |
材质 | 含钒高速钢 | 基准径位置(mm) | 13 |
重量(g) | 22 |
螺纹类型 | 锥形管螺纹 | 工件材料 | 铜(Cu) / 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 有 |
槽数 | 4 | 精度 | JIS2 |
螺旋角(度) | 15 | 材质 | 含钒高速钢 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空