已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | PT1/8 | 螺纹类型 | 锥形管螺纹 |
工件材料 | 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 调质钢(35~45HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 钛合金(Ti-6AI-4V等)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 28 |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 55 | 螺纹长(mm) | 19 |
柄径(mm) | 8 | 槽数 | 4 |
精度 | JIS2 | 材质 | 粉末高速钢 |
基准径位置(mm) | 13 | 重量(g) | 23 |
螺纹类型 | 锥形管螺纹 | 工件材料 | 高碳钢(C含量超过0.45%) / 调质钢(25~35HRC) / 调质钢(35~45HRC) / 工具钢(SKD淬火前) / 铸铁(FC) / 球墨铸铁(FCD) / 钛合金(Ti-6AI-4V等) |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
槽数 | 4 | 精度 | JIS2 |
材质 | 粉末高速钢 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空