商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 螺距(P)、牙数
  3. 全长(L)
  4. 螺纹长
  5. 柄径
  6. 槽数
  7. 基准径位置
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有8个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

    • PT1/2
    • PT1/4
    • PT1/8
    • PT3/4
    • PT3/8
  • 螺距(P)、牙数(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 螺纹长(mm)

  • 柄径(mm)

  • 槽数

  • 基准径位置(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    LT-SFT-TPT长柄型高速钢30°螺旋槽锥管螺纹用丝锥

    标准价:

    ¥363.02起

    价格(不含税):

    ¥363.02起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥363.02

    标准价:

    363.02

    价格(不含税):

    ¥363.02起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥363.02

    信息:

    适用于盲孔加工或切屑易堵塞的材料的加工。

    展开

    型号:

    • 8个备选型号

      8309704

      8309708

      8309709

      8309710

      8309713

      8309715

      8309719

      8309727


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) PT1/8 螺纹类型 锥形管螺纹
    工件材料 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] 螺距(P)、牙数(mm) 28
    丝锥种类 螺旋槽丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 2.5P 有无涂层
    全长(L)(mm) 100 螺纹长(mm) 19
    柄径(mm) 8 槽数 3
    精度 JIS2 螺旋角(度) 30
    材质 高速钢 基准径位置(mm) 13
    重量(g) 40
    适用于盲孔加工或切屑易堵塞的材料的加工。

    基本信息

    螺纹类型 锥形管螺纹 工件材料 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 合金钢(SCM) / 铸钢(SC) / 镁合金铸件(MC)
    丝锥种类 螺旋槽丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 2.5P 有无涂层
    精度 JIS2 螺旋角(度) 30
    材质 高速钢
     
    型号
    8309704
    8309708
    8309709
    8309710
    8309713
    8309715
    8309719
    8309727
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    螺纹长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    槽数 基准径位置
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥363.02起

    5天 PT1/82810019831340

    ¥411.14起

    5天 PT1/419100281142176

    ¥480.10起

    89天 PT1/419120281142185

    ¥611.49起

    89天 PT1/4191502811421111

    ¥656.95起

    5天 PT3/8191002814421112

    ¥1,004.35起

    89天 PT3/8191502814421177

    ¥1,199.46起

    5天 PT1/2141503518425273

    ¥1,925.45起

    89天 PT3/4141503523425450

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 8个备选型号

      8309704

      8309708

      8309709

      8309710

      8309713

      8309715

      8309719

      8309727


     复制

    标准价:

    ¥363.02起

    价格:

    ¥363.02起

    参考单价:

    ¥363.02

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空