已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | PT1/8 | 螺纹类型 | 锥形管螺纹 |
工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 28 |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 100 | 螺纹长(mm) | 19 |
柄径(mm) | 8 | 槽数 | 4 |
精度 | JIS2 | 材质 | 高速钢 |
基准径位置(mm) | 13 | 重量(g) | 42 |
螺纹类型 | 锥形管螺纹 | 工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 高碳钢(C含量超过0.45%) / 铸钢(SC) / 铸铁(FC) / 球墨铸铁(FCD) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) / 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 镁合金铸件(MC) / 锌合金压铸(ZDC) |
丝锥种类 | 管用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
槽数 | 4 | 精度 | JIS2 |
材质 | 高速钢 |
型号 |
---|
13559 |
13560 |
13561 |
13564 |
13565 |
13566 |
13569 |
13570 |
13571 |
13575 |
13583 |
13591 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 基准径位置 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥310.93起 | 有 | 当天 | PT1/8 | 28 | 100 | 19 | 8 | 13 | 42 | |
¥373.39起 | 有 | 5天 | PT1/8 | 28 | 120 | 19 | 8 | 13 | 51 | |
¥530.76起 | 有 | 5天 | PT1/8 | 28 | 150 | 19 | 8 | 13 | 61 | |
¥338.24起 | 有 | 当天 | PT1/4 | 19 | 100 | 28 | 11 | 21 | 79 | |
¥408.49起 | 有 | 当天 | PT1/4 | 19 | 120 | 28 | 11 | 21 | 87 | |
¥538.60起 | 有 | 5天 | PT1/4 | 19 | 150 | 28 | 11 | 21 | 112 | |
¥538.60起 | 有 | 当天 | PT3/8 | 19 | 100 | 28 | 14 | 21 | 114 | |
¥663.53起 | 有 | 当天 | PT3/8 | 19 | 120 | 28 | 14 | 21 | 138 | |
¥887.26起 | 有 | 5天 | PT3/8 | 19 | 150 | 28 | 14 | 21 | 181 | |
¥1,069.65起 | 有 | 当天 | PT1/2 | 14 | 150 | 35 | 18 | 25 | 282 | |
¥1,626.27起 | 有 | 当天 | PT3/4 | 14 | 150 | 35 | 23 | 25 | 453 | |
¥2,276.76起 | 有 | 89天 | PT1 | 11 | 150 | 45 | 26 | 32 | 598 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空