已完成选型
还剩9项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M4 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铸铁(FC)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.7 |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 1.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 52 | 螺纹长(mm) | 13 |
柄径(mm) | 5 | 槽数 | 3 |
精度 | OH3 | 颈长(mm) | 21 |
材质 | 超硬合金 | 重量(g) | 13 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铸铁(FC) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 镁合金铸件(MC) / 锌合金压铸(ZDC) / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等) / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等) |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 无 | 槽数 | 3 |
材质 | 超硬合金 |
型号 |
---|
8315461 |
8315466 |
8315467 |
8315473 |
8315484 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 精度 | 颈长 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥628.43起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 13 | 5 | OH3 | 21 | 13 | |
¥661.56起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 3P | 60 | 16 | 5.5 | OH3 | 24 | 17 | |
¥661.56起 | 有 | 89天 | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | 16 | 5.5 | OH3 | 24 | 18 | |
¥716.76起 | 有 | 89天 | M6 | 1 | 1.5P | 62 | 19 | 6 | OH3 | 29 | 20 | |
¥924.21起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 3P | 70 | 22 | 6.2 | OH4 | - | 29 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空