商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 螺距(P)、牙数
  3. 全长(L)
  4. 螺纹长
  5. 柄径
  6. 槽数
  7. 精度
  8. 颈长
  9. 突顶尖
  10. 类型
  11. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有9个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

    • M2
    • M2.5
    • M2.6
    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
  • 螺距(P)、牙数(mm)

    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
  • 全长(L)(mm)

    • 40
    • 44
    • 46
    • 52
    • 60
    • 62
    • 70
    • 75
  • 螺纹长(mm)

    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 16
    • 19
    • 22
    • 24
  • 柄径(mm)

  • 槽数

  • 精度

  • 颈长(mm)

  • 突顶尖

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    EX-PLA-HT树脂用氮化处理含钴高速钢直槽丝锥

    标准价:

    ¥56.76起

    价格(不含税):

    ¥56.76起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥56.76

    标准价:

    56.76

    价格(不含税):

    ¥56.76起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥56.76

    信息:

    主要用于热硬化树脂的加工。

    展开

    型号:

    • 9个备选型号

      24410

      24416

      24418

      24421

      24426

      24429

      24431

      24433

      24437


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) M2 螺纹类型 公制螺纹
    工件材料 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] 螺距(P)、牙数(mm) 0.4
    丝锥种类 手用丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 3P 有无涂层
    全长(L)(mm) 40 螺纹长(mm) 12
    柄径(mm) 3 槽数 3
    精度 OH3 颈长(mm) -
    材质 含钴高速钢 突顶尖
    重量(g) 3
    主要用于热硬化树脂的加工。

    基本信息

    螺纹类型 公制螺纹 工件材料 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)
    丝锥种类 手用丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 3P 有无涂层
    材质 含钴高速钢
     
    型号
    24410
    24416
    24418
    24421
    24426
    24429
    24431
    24433
    24437
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    螺纹长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    槽数 精度 颈长
    (mm)
    突顶尖 重量
    (g)

    ¥105.11起

    当天 M20.4401233OH3-3

    ¥106.88起

    89天 M2.50.45441433OH4-4

    ¥77.16起

    当天 M2.60.45441433OH4-3

    ¥62.10起

    当天 M30.5461144OH4194

    ¥56.76起

    当天 M40.7521354OH4217

    ¥58.15起

    当天 M50.860165.54OH42410

    ¥61.85起

    当天 M61621964OH42912

    ¥116.42起

    89天 M81.2570226.25OH437-17

    ¥129.54起

    89天 M101.5752475OH541-27

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 9个备选型号

      24410

      24416

      24418

      24421

      24426

      24429

      24431

      24433

      24437


     复制

    标准价:

    ¥56.76起

    价格:

    ¥56.76起

    参考单价:

    ¥56.76

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空