商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 螺距(P)、牙数
  3. 吃入部牙数(Lcf)
  4. 全长(L)
  5. 螺纹长
  6. 柄径
  7. 槽数
  8. 精度
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有8个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

  • 螺距(P)、牙数(mm)

  • 吃入部牙数(Lcf)

  • 全长(L)(mm)

  • 螺纹长(mm)

  • 柄径(mm)

  • 槽数

  • 精度

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    LT-OTT长柄型超硬合金直槽丝锥

    标准价:

    ¥1,164.77起

    价格(不含税):

    ¥1,164.77起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,164.77

    标准价:

    1,164.77

    价格(不含税):

    ¥1,164.77起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,164.77

    信息:

    用于普通铸铁、强韧性铸铁、热硬化性树脂黄铜铸件,加工精度高,适合大批量加工。

    展开

    型号:

    • 8个备选型号

      22929

      22933

      22940

      22941

      22949

      22976

      22981

      22993


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) M6 螺纹类型 公制螺纹
    工件材料 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] 螺距(P)、牙数(mm) 1
    丝锥种类 手用丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 1.5P 有无涂层
    全长(L)(mm) 100 螺纹长(mm) 24
    柄径(mm) 6 槽数 3
    精度 OH3 材质 超硬合金
    重量(g) 38
    用于普通铸铁、强韧性铸铁、热硬化性树脂黄铜铸件,加工精度高,适合大批量加工。

    基本信息

     
    型号
    22929
    22933
    22940
    22941
    22949
    22976
    22981
    22993
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
    (mm)
    吃入部牙数(Lcf) 全长(L)
    (mm)
    螺纹长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    槽数 精度 重量
    (g)

    ¥1,164.77起

    89天 M611.5P1002463OH338

    ¥1,436.00起

    5天 M81.251.5P150226.24OH465

    ¥1,742.83起

    5天 M101.53P1502474OH485

    ¥1,742.83起

    89天 M101.51.5P1502474OH485

    ¥1,742.83起

    89天 M1011.5P1502474OH385

    ¥2,417.88起

    89天 M1623P1502912.54OH5149

    ¥2,538.77起

    89天 M161.51.5P1502912.54OH4153

    ¥3,289.24起

    5天 M202.51.5P15035154OH5216

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 8个备选型号

      22929

      22933

      22940

      22941

      22949

      22976

      22981

      22993


     复制

    标准价:

    ¥1,164.77起

    价格:

    ¥1,164.77起

    参考单价:

    ¥1,164.77

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空