已完成选型
还剩10项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M1.4 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.3 |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 1.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 34 | 螺纹长(mm) | 9 |
柄径(mm) | 3 | 槽数 | 3 |
精度 | OH2 | 材质 | 超硬合金 |
突顶尖 | 有 | 重量(g) | 4 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铸铁(FC) / 球墨铸铁(FCD) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 镁合金铸件(MC) / 锌合金压铸(ZDC) / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等) |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 无 | 材质 | 超硬合金 |
型号 |
---|
22800 |
22801 |
22810 |
22814 |
22817 |
22820 |
22830 |
22831 |
22833 |
22834 |
22839 |
24004 |
24010 |
24020 |
24030 |
24031 |
24033 |
24040 |
24041 |
24047 |
24053 |
24054 |
24065 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥765.61起 | 89天 | M1.4 | 0.3 | 1.5P | 34 | 9 | 3 | 3 | OH2 | 有 | 4 | ||
¥683.78起 | 5天 | M1.6 | 0.35 | 1.5P | 36 | 9 | 3 | 3 | OH3 | 有 | 4 | ||
¥433.03起 | 有 | 89天 | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 11 | 4 | 3 | OH3 | 有 | 7 | |
¥457.58起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 有 | 13 | |
¥481.14起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | 16 | 5.5 | 3 | OH3 | 有 | 18 | |
¥521.37起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 1.5P | 62 | 19 | 6 | 3 | OH3 | - | 21 | |
¥640.54起 | 5天 | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | 22 | 6.2 | 4 | OH4 | - | 30 | ||
¥672.57起 | 有 | 89天 | M8 | 1 | 1.5P | 70 | 22 | 6.2 | 4 | OH3 | - | 30 | |
¥887.44起 | 5天 | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | 24 | 7 | 4 | OH4 | - | 43 | ||
¥887.44起 | 5天 | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | 20 | 7 | 4 | OH4 | - | 43 | ||
¥1,168.90起 | 5天 | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | 29 | 8.5 | 4 | OH4 | - | 69 | ||
¥563.44起 | 5天 | M2 | 0.4 | 3P | 40 | 12 | 3 | 3 | OH3 | 有 | 5 | ||
¥433.03起 | 有 | 89天 | M3 | 0.5 | 3P | 46 | 11 | 4 | 3 | OH3 | 有 | 7 | |
¥521.37起 | 有 | 89天 | M6 | 1 | 3P | 62 | 19 | 6 | 3 | OH3 | - | 21 | |
¥640.54起 | 89天 | M8 | 1.25 | 3P | 70 | 22 | 6.2 | 4 | OH4 | - | 30 | ||
¥672.57起 | 有 | 5天 | M8 | 1 | 3P | 70 | 22 | 6.2 | 4 | OH3 | - | 30 | |
¥887.44起 | 5天 | M10 | 1.5 | 3P | 75 | 24 | 7 | 4 | OH4 | - | 43 | ||
¥1,168.90起 | 89天 | M12 | 1.25 | 3P | 80 | 24 | 8.5 | 4 | OH4 | - | 67 | ||
¥1,168.90起 | 5天 | M12 | 1 | 3P | 80 | 24 | 8.5 | 4 | OH3 | - | 68 | ||
¥1,484.51起 | 5天 | M14 | 1.5 | 3P | 88 | 22 | 10.5 | 4 | OH4 | - | 70 | ||
¥1,788.43起 | 5天 | M16 | 1.5 | 3P | 95 | 29 | 12.5 | 4 | OH4 | - | 102 | ||
¥1,788.43起 | 5天 | M16 | 1.5 | 3P | 95 | 29 | 12.5 | 4 | OH4 | - | 101 | ||
¥2,501.45起 | 89天 | M20 | 1.5 | 3P | 95 | 29 | 15 | 4 | OH4 | - | 137 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空