商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 螺距(P)、牙数
  3. 吃入部牙数(Lcf)
  4. 全长(L)
  5. 螺纹长
  6. 柄径
  7. 槽数
  8. 精度
  9. 颈长
  10. 突顶尖
  11. 类型
  12. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有30个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
    • M18
    • M20
    • M22
    • M24
  • 螺距(P)、牙数(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
    • 2.5
  • 吃入部牙数(Lcf)

  • 全长(L)(mm)

  • 螺纹长(mm)

    • 11
    • 13
    • 16
    • 19
    • 22
    • 24
    • 29
    • 30
    • 32
    • 37
    • 38
    • 45
  • 柄径(mm)

    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8.5
    • 10.5
    • 12.5
    • 14
    • 15
    • 17
    • 19
  • 槽数

  • 精度

  • 颈长(mm)

    • 19
    • 21
    • 24
    • 29
    • 37
    • 41
    • 48
    • 52
    • 55
    • 58
    • 63
    • 66
  • 突顶尖

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    EX-FC-LT铸铁用长柄型氮化处理含钒高速钢直槽丝锥(公制螺纹)

    标准价:

    ¥114.79起

    价格(不含税):

    ¥114.79起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥114.79

    标准价:

    114.79

    价格(不含税):

    ¥114.79起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥114.79

    信息:

    适用于灰口铸铁、球墨铸铁、可锻造铸铁等各种铸铁及黄铜铸件等。

    展开

    型号:

    • 30个备选型号

      78211

      78216

      78217

      78222

      78223

      78228

      78229

      78232

      78233

      78236


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) M3 螺纹类型 公制螺纹
    工件材料 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] 螺距(P)、牙数(mm) 0.5
    丝锥种类 手用丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 1.5P 有无涂层
    全长(L)(mm) 100 螺纹长(mm) 11
    柄径(mm) 4 槽数 3
    精度 OH3 颈长(mm) 19
    材质 含钒高速钢 突顶尖
    重量(g) 11
    适用于灰口铸铁、球墨铸铁、可锻造铸铁等各种铸铁及黄铜铸件等。

    基本信息

    螺纹类型 公制螺纹 工件材料 铸铁(FC) / 球墨铸铁(FCD) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB)
    丝锥种类 手用丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    有无涂层 材质 含钒高速钢
     
    型号
    78211
    78216
    78217
    78222
    78223
    78228
    78229
    78232
    78233
    78236
    78237
    78240
    78241
    78252
    78253
    78260
    78261
    78274
    78275
    78291
    78305
    78312
    78313
    78319
    78338
    78339
    78344
    78364
    78365
    78376
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
    (mm)
    吃入部牙数(Lcf) 全长(L)
    (mm)
    螺纹长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    槽数 精度 颈长
    (mm)
    突顶尖 重量
    (g)

    ¥149.58起

    89天 M30.51.5P1001143OH31911

    ¥134.03起

    5天 M40.73P1001353OH32116

    ¥134.03起

    5天 M40.71.5P1001353OH32116

    ¥116.39起

    5天 M50.83P100165.53OH32419

    ¥116.39起

    5天 M50.81.5P100165.53OH32420

    ¥114.79起

    5天 M613P1001963OH329-23

    ¥114.79起

    5天 M611.5P1001963OH329-23

    ¥176.97起

    5天 M613P1501963OH329-33

    ¥176.97起

    5天 M611.5P1501963OH329-32

    ¥126.19起

    当天 M81.253P100226.24OH437-25

    ¥126.19起

    5天 M81.251.5P100226.24OH437-26

    ¥217.23起

    5天 M81.253P150226.24OH437-38

    ¥217.23起

    5天 M81.251.5P150226.24OH437-38

    ¥253.65起

    5天 M101.53P1502474OH441-49

    ¥253.65起

    5天 M101.51.5P1502474OH441-50

    ¥253.65起

    5天 M101.253P1502474OH441-50

    ¥253.65起

    5天 M101.251.5P1502474OH441-51

    ¥322.63起

    5天 M121.753P150298.54OH548-70

    ¥322.63起

    当天 M121.751.5P150298.54OH548-71

    ¥322.63起

    89天 M121.251.5P150298.54OH448-71

    ¥402.03起

    5天 M1421.5P1503010.54OH548-103

    ¥402.03起

    当天 M141.53P1503010.54OH448-103

    ¥402.03起

    5天 M141.51.5P1503010.54OH448-103

    ¥454.92起

    当天 M1621.5P1503212.54OH552-143

    ¥580.25起

    5天 M181.53P15037144OH455-180

    ¥580.25起

    5天 M181.51.5P15037144OH455-178

    ¥727.25起

    5天 M202.53P15037154OH558-204

    ¥1,004.35起

    5天 M221.53P20038174OH463-344

    ¥1,004.35起

    5天 M221.51.5P20038174OH463-348

    ¥1,164.38起

    5天 M241.53P20045194OH466-436

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 30个备选型号

      78211

      78216

      78217

      78222

      78223

      78228

      78229

      78232

      78233

      78236


     复制

    标准价:

    ¥114.79起

    价格:

    ¥114.79起

    参考单价:

    ¥114.79

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空