已完成选型
还剩11项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 调质钢(35~45HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 钛合金(Ti-6AI-4V等)[○] / 镍基合金(铬镍铁合金等)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 100 | 螺纹长(mm) | 11 |
柄径(mm) | 4 | 槽数 | 3 |
精度 | OH3 | 颈长(mm) | 19 |
材质 | 粉末高速钢 | 突顶尖 | 有 |
重量(g) | 12 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 高碳钢(C含量超过0.45%) / 调质钢(35~45HRC) / 工具钢(SKD淬火前) / 铸钢(SC) / 铸铁(FC) / 球墨铸铁(FCD) / 钛合金(Ti-6AI-4V等) / 镍基合金(铬镍铁合金等) |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 无 | 材质 | 粉末高速钢 |
型号 |
---|
78410 |
78411 |
78416 |
78417 |
78422 |
78428 |
78429 |
78432 |
78433 |
78437 |
78441 |
78460 |
78474 |
78490 |
78491 |
78513 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 颈长 (mm) | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥208.13起 | 有 | 89天 | M3 | 0.5 | 5P | 100 | 11 | 4 | 3 | OH3 | 19 | 有 | 12 | |
¥218.54起 | 有 | 当天 | M3 | 0.5 | 2P | 100 | 11 | 4 | 3 | OH3 | 19 | 有 | 12 | |
¥187.33起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 5P | 100 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 21 | 有 | 16 | |
¥196.70起 | 有 | 当天 | M4 | 0.7 | 2P | 100 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 21 | 有 | 16 | |
¥162.61起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 5P | 100 | 16 | 5.5 | 3 | OH3 | 24 | 有 | 19 | |
¥139.22起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 5P | 100 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | 有 | 23 | |
¥146.18起 | 有 | 当天 | M6 | 1 | 2P | 100 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | 有 | 23 | |
¥249.80起 | 有 | 当天 | M6 | 1.25 | 5P | 150 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | 有 | 34 | |
¥249.80起 | 有 | 5天 | M6 | 1.25 | 2P | 150 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | 有 | 34 | |
¥189.92起 | 有 | 当天 | M8 | 1.5 | 2P | 100 | 22 | 6.2 | 4 | OH3 | 37 | - | 26 | |
¥313.53起 | 有 | 89天 | M8 | 1.25 | 2P | 150 | 22 | 6.2 | 4 | OH3 | 37 | - | 38 | |
¥366.88起 | 有 | 89天 | M10 | 1.25 | 5P | 150 | 24 | 7 | 4 | OH3 | 41 | - | 51 | |
¥469.62起 | 有 | 89天 | M12 | 1.75 | 5P | 150 | 29 | 8.5 | 4 | OH3 | 48 | - | 72 | |
¥469.62起 | 有 | 89天 | M12 | 1.25 | 5P | 150 | 29 | 8.5 | 4 | OH4 | 48 | - | 73 | |
¥469.62起 | 有 | 5天 | M12 | 1.25 | 2P | 150 | 29 | 8.5 | 4 | OH4 | 48 | - | 72 | |
¥603.65起 | 有 | 5天 | M14 | 1.5 | 2P | 150 | 30 | 10.5 | 4 | OH3 | 48 | - | 106 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空