商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 螺距(P)、牙数
  3. 吃入部牙数(Lcf)
  4. 全长(L)
  5. 螺纹长
  6. 柄径
  7. 槽数
  8. 精度
  9. 颈长
  10. 突顶尖
  11. 类型
  12. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有6个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

  • 螺距(P)、牙数(mm)

  • 吃入部牙数(Lcf)

  • 全长(L)(mm)

  • 螺纹长(mm)

  • 柄径(mm)

  • 槽数

  • 精度

  • 颈长(mm)

  • 突顶尖

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    TIN-LT长柄型TiN涂层含钒高速钢直槽丝锥

    标准价:

    ¥183.41起

    价格(不含税):

    ¥183.41起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥183.41

    标准价:

    183.41

    价格(不含税):

    ¥183.41起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥183.41

    信息:

    刃尖强度优良,特别适合削屑为非连续状的高硬度材料。

    展开

    型号:

    • 6个备选型号

      14537

      14543

      14549

      14555

      14558

      14591


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) M4 螺纹类型 公制螺纹
    工件材料 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] 螺距(P)、牙数(mm) 0.7
    丝锥种类 手用丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 1.5P 涂层种类 TiN
    有无涂层 全长(L)(mm) 100
    螺纹长(mm) 13 柄径(mm) 5
    槽数 3 精度 OH2
    颈长(mm) 21 材质 含钒高速钢
    突顶尖 重量(g) 16
     
    型号
    14537
    14543
    14549
    14555
    14558
    14591
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
    (mm)
    吃入部牙数(Lcf) 全长(L)
    (mm)
    螺纹长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    槽数 精度 颈长
    (mm)
    突顶尖 重量
    (g)

    ¥229.50起

    5天 M40.71.5P1001353OH22116

    ¥200.36起

    5天 M50.81.5P100165.53OH22419

    ¥183.41起

    5天 M611.5P1001963OH22923

    ¥221.15起

    5天 M81.251.5P100226.24OH237-26

    ¥369.47起

    89天 M81.255P150226.24OH237-38

    ¥511.29起

    5天 M121.751.5P150298.54OH348-71

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 6个备选型号

      14537

      14543

      14549

      14555

      14558

      14591


     复制

    标准价:

    ¥183.41起

    价格:

    ¥183.41起

    参考单价:

    ¥183.41

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空