商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    V-LT长柄型V涂层含钒高速钢直槽丝锥

    标准价:

    ¥418.97起

    价格(不含税):

    ¥418.97起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥418.97

    标准价:

    418.97

    价格(不含税):

    ¥418.97起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥418.97

    信息:

    刃尖强度大,适于加工切屑较碎的高硬度材质。

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

      8316068


    本页是V-LT长柄型V涂层含钒高速钢直槽丝锥-型号8316068的详情页。
    内有型号8316068的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    根据规格查找同类商品>
    螺纹尺寸(公称) M10 螺纹类型 公制螺纹
    工件材料 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] 螺距(P)、牙数(mm) 1.5
    丝锥种类 手用丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 5P 有无涂层
    全长(L)(mm) 150 螺纹长(mm) 24
    柄径(mm) 7 槽数 4
    精度 OH3 颈长(mm) 41
    材质 含钒高速钢 重量(g) 49
    刃尖强度大,适于加工切屑较碎的高硬度材质。

    基本信息

     
    型号
    8316068
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥418.97起

    5天 49

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

      8316068


     复制

    标准价:

    ¥418.97起

    价格:

    ¥418.97起

    参考单价:

    ¥418.97

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空