已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M4 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.7 |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 120 | 螺纹长(mm) | 13 |
柄径(mm) | 5 | 槽数 | 3 |
精度 | OH2 | 颈长(mm) | 83 |
材质 | 含钒高速钢 | 突顶尖 | 有 |
重量(g) | 12 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 合金钢(SCM) / 铸钢(SC) / 球墨铸铁(FCD) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) / 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 镁合金铸件(MC) / 锌合金压铸(ZDC) |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 120 |
槽数 | 3 | 精度 | OH2 |
材质 | 含钒高速钢 | 突顶尖 | 有 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空