已完成选型
还剩11项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 1.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 100 | 螺纹长(mm) | 11 |
柄径(mm) | 4 | 槽数 | 3 |
精度 | OH3 | 颈长(mm) | 19 |
材质 | 含钒高速钢 | 突顶尖 | 有 |
重量(g) | 11 |
型号 |
---|
14611 |
14618 |
14619 |
14622 |
14623 |
14627 |
14630 |
14635 |
14638 |
14639 |
14647 |
14659 |
14667 |
14679 |
14697 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 颈长 (mm) | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥149.58起 | 有 | 5天 | M3 | 0.5 | 1.5P | 100 | 11 | 4 | 3 | OH3 | 19 | 有 | 11 | |
¥140.73起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 5P | 100 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 21 | 有 | 16 | |
¥140.73起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 21 | 有 | 16 | |
¥253.65起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 5P | 150 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 21 | 有 | 23 | |
¥253.65起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 1.5P | 150 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 21 | 有 | 23 | |
¥122.21起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 1.5P | 100 | 16 | 5.5 | 3 | OH3 | 24 | 有 | 19 | |
¥192.52起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 5P | 150 | 16 | 5.5 | 3 | OH3 | 24 | 有 | 28 | |
¥120.53起 | 有 | 89天 | M6 | 1 | 1.5P | 100 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | 有 | 23 | |
¥176.97起 | 有 | 89天 | M6 | 1 | 5P | 150 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | 有 | 32 | |
¥176.97起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 1.5P | 150 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | 有 | 32 | |
¥217.23起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 1.5P | 150 | 22 | 6.2 | 4 | OH3 | 37 | - | 38 | |
¥157.43起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 1.5P | 100 | 24 | 7 | 4 | OH4 | 41 | - | 33 | |
¥157.43起 | 有 | 89天 | M10 | 1.25 | 1.5P | 100 | 24 | 7 | 4 | OH4 | 41 | - | 34 | |
¥322.63起 | 有 | 当天 | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | 29 | 8.5 | 4 | OH4 | 48 | - | 70 | |
¥379.91起 | 有 | 5天 | M12 | 1.25 | 1.5P | 200 | 29 | 8.5 | 4 | OH4 | 48 | - | 94 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空