商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩12

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 工件材料
  3. 螺距(P)、牙数
  4. 吃入部牙数(Lcf)
  5. 全长(L)
  6. 螺纹长
  7. 柄径
  8. 槽数
  9. 精度
  10. 颈长
  11. 突顶尖
  12. 类型
  13. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有26个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
    • M18
  • 工件材料

    • 中碳钢(C含量0.25~0.45%)
    • 合金钢(SCM)
    • 工具钢(SKD淬火前)
    • 铸钢(SC)
    • 球墨铸铁(FCD)
    • 黄铜(Bs)
    • 黄铜铸铁(BsC)
    • 青铜(PB)
    • 铝板材(AL)
    • 铝合金铸物(AC、ADC)
    • 镁合金铸件(MC)
    • 锌合金压铸(ZDC)
    • 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)
  • 螺距(P)、牙数(mm)

    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
  • 吃入部牙数(Lcf)

  • 全长(L)(mm)

    • 46
    • 52
    • 60
    • 62
    • 70
    • 75
    • 82
    • 88
    • 95
    • 100
  • 螺纹长(mm)

    • 11
    • 13
    • 16
    • 19
    • 22
    • 24
    • 29
    • 30
    • 32
    • 37
  • 柄径(mm)

    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8.5
    • 10.5
    • 12.5
    • 14
  • 槽数

  • 精度

  • 颈长(mm)

    • 19
    • 21
    • 24
    • 29
    • 37
    • 41
    • 48
    • 52
    • 55
  • 突顶尖

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    EX-OST中径加大用含钒高速钢直槽丝锥(公制螺纹)

    标准价:

    ¥50.05起

    价格(不含税):

    ¥50.05起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥50.05

    标准价:

    50.05

    价格(不含税):

    ¥50.05起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥50.05

    信息:

    该直槽丝锥的中径加大,易于加工容易缩小的加工材料,以及能够加工JIS2级内螺纹并能使工具保持长寿命。

    展开

    型号:

    • 26个备选型号

      9150

      9151

      9154

      9170

      9171

      9174

      9190

      9191

      9194

      9200


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) M3 螺纹类型 公制螺纹
    工件材料 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] 螺距(P)、牙数(mm) 0.5
    丝锥种类 手用丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 5P 有无涂层
    全长(L)(mm) 46 螺纹长(mm) 11
    柄径(mm) 4 槽数 3
    精度 OH3 颈长(mm) 19
    材质 含钒高速钢 突顶尖
    重量(g) 4
    该直槽丝锥的中径加大,易于加工容易缩小的加工材料,以及能够加工JIS2级内螺纹并能使工具保持长寿命。

    基本信息

    螺纹类型 公制螺纹 丝锥种类 手用丝锥
    孔类型 通孔用 / 盲孔用 有无涂层
    材质 含钒高速钢
     
    型号
    9150
    9151
    9154
    9170
    9171
    9174
    9190
    9191
    9194
    9200
    9201
    9204
    9211
    9213
    9214
    9433
    9437
    9464
    9467
    9514
    9516
    9517
    9543
    9547
    9556
    9603
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 工件材料 螺距(P)、牙数
    (mm)
    吃入部牙数(Lcf) 全长(L)
    (mm)
    螺纹长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    槽数 精度 颈长
    (mm)
    突顶尖 重量
    (g)

    ¥54.98起

    当天 M3中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]0.55P461143OH3194

    ¥52.36起

    当天 M3中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]0.51.5P461143OH3194

    ¥74.90起

    当天 M3中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]0.51.5P461143OH4194

    ¥50.05起

    5天 M4中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]0.75P521353OH3217

    ¥50.05起

    5天 M4中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]0.71.5P521353OH3217

    ¥68.42起

    5天 M4中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]0.71.5P521353OH4218

    ¥51.49起

    当天 M5中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]0.85P60165.53OH32410

    ¥51.49起

    当天 M5中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]0.81.5P60165.53OH32410

    ¥70.27起

    5天 M5中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]0.81.5P60165.53OH42411

    ¥54.60起

    当天 M6中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]15P621963OH32912

    ¥54.60起

    当天 M6中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]11.5P621963OH32912

    ¥74.62起

    当天 M6中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]11.5P621963OH42912

    ¥80.41起

    5天 M8中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.251.5P70226.24OH337-17

    ¥107.68起

    5天 M8中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.255P70226.24OH437-18

    ¥107.68起

    当天 M8中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.251.5P70226.24OH437-18

    ¥102.67起

    5天 M10中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.55P752474OH441-25

    ¥119.97起

    89天 M10中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.51.5P752474OH541-25

    ¥130.08起

    89天 M12中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.751.5P82298.54OH448-40

    ¥165.21起

    89天 M12中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.751.5P82298.54OH548-40

    ¥218.57起

    当天 M14中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.51.5P883010.54OH448-65

    ¥243.11起

    当天 M14中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.55P883010.54OH548-65

    ¥231.53起

    5天 M14中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.51.5P883010.54OH548-66

    ¥292.72起

    5天 M16中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]25P953212.54OH452-91

    ¥323.76起

    当天 M16中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]21.5P953212.54OH552-92

    ¥308.34起

    89天 M16中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.55P953212.54OH552-91

    ¥422.13起

    89天 M18中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○]1.55P10037144OH455-111

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 26个备选型号

      9150

      9151

      9154

      9170

      9171

      9174

      9190

      9191

      9194

      9200


     复制

    标准价:

    ¥50.05起

    价格:

    ¥50.05起

    参考单价:

    ¥50.05

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空