商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 测头材质
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测头材质

    • 硬质合金
    • 红宝石
  • 类型

  • 按发货日筛选

    GT1454型杠杆百分表

    根据数量多少打折

    产品目录

    GT1454型杠杆百分表

    原价 :

    ¥1,087.30起

    价格(不含税):

    ¥1,087.30起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥1,087.30

    原价 :

    1,087.30

    价格(不含税):

    ¥1,087.30起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥1,087.30

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    20天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    20天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 杠杆式 防水功能
    有无测量数据输出端子 刻度类型 反转刻度
    分度值(mm) 0.01 表盘直径(mm) 37
    表针长度(mm) 36 样式 横向
    显示方式 刻度盘 最大测量长度(范围选择)(mm) 0~0.5
    测头材质 硬质合金

    基本信息

    用途 杠杆式 防水功能
    有无测量数据输出端子 刻度类型 反转刻度
    分度值(mm) 0.01 表盘直径(mm) 37
    表针长度(mm) 36 样式 横向
    显示方式 刻度盘 最大测量长度(范围选择)(mm) 0~0.5
     
    型号
    GT1454
    GT1454-R
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    测头材质

    ¥1,141.67起

    20天 硬质合金

    ¥1,087.30起

    20天 红宝石

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥1,087.30起

    价格 :

    ¥1,087.30起

    参考单价 :

    ¥1,087.30

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    20天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    公英制转换经济型数显指示表

    ¥ 821.51起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换经济型数显指示表

    发货日: 当天

    三丰/MITUTOYO标准型指针式指示表-0.01mm分度值

    ¥ 232.56起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 三丰/MITUTOYO标准型指针式指示表-0.01mm分度值

    发货日: 当天起

    ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-标准型

    ¥ 1,401.37起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-标准型

    发货日: 当天起

    ID-SX ABSOLUTE数显指示表 543系列

    ¥ 785.26起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-SX ABSOLUTE数显指示表 543系列

    发货日: 当天

    杠杆式指示表-513系列 水平型

    ¥ 499.42起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆式指示表-513系列 水平型

    发货日: 当天起

    数显千分表(EDICS)

    ¥ 840.01起

    成量工具 [中国] 数显千分表(EDICS)

    发货日: 当天起

    杠杆表 513系列-通用型

    ¥ 1,700.75起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆表 513系列-通用型

    发货日: 当天

    百分表

    ¥ 173.51起

    哈量 [中国] 百分表

    发货日: 当天起

    分度值为0.001mm&0.005mm标准型指针式指示表 2系列

    ¥ 434.90起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 分度值为0.001mm&0.005mm标准型指针式指示表 2系列

    发货日: 当天起

    杠杆千分表
    Insize Plus 杠杆千分表

    发货日: 当天

    ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-公英制转换ISO/JIS型

    ¥ 1,346.15起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-公英制转换ISO/JIS型

    发货日: 当天起

    千分表(DICS)

    ¥ 501.68起

    成量工具 [中国] 千分表(DICS)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空