已完成选型
还剩2项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
用途 | 杠杆式 | 防水功能 | 无 |
有无测量数据输出端子 | 无 | 刻度类型 | 反转刻度 |
分度值(mm) | 0.01 | 表盘直径(mm) | 27.4 |
表针长度(mm) | 36 | 样式 | 横向 |
显示方式 | 刻度盘 | 最大测量长度(范围选择)(mm) | 0~0.5 |
测头材质 | 硬质合金 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空