商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    平板式砂光机 S1B-FF02-110*100

    根据数量多少打折

    产品目录

    平板式砂光机 S1B-FF02-110*100

    原价 :

    ¥ 193.81起

    价格(不含税):

    ¥ 193.81起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 193.81

    原价 :

    193.81

    价格(不含税):

    ¥ 193.81起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 193.81

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是平板式砂光机 S1B-FF02-110*100-型号S1B-FF02-110*100的详情页。
    内有型号S1B-FF02-110*100的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 本体 电源(V) 220
    电功率(W) 200 绝缘功能
    额定频率(Hz) 50 空载摆动次数(/min) 14000
    尺寸(mm) 100×110 重量(g) 1300

    基本信息

    产品类型 本体 电源(V) 220
    电功率(W) 200 绝缘功能
    额定频率(Hz) 50 空载摆动次数(/min) 14000
    尺寸(mm) 100×110 重量(g) 1300
     
    型号
    S1B-FF02-110*100
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥193.81起

    5天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 193.81起

    价格 :

    ¥ 193.81起

    参考单价 :

    ¥ 193.81

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    GSS230平板砂磨机

    ¥ 626.85起

    博世(BOSCH) [德国] GSS230平板砂磨机

    发货日: 7天

    圆型轨道砂纸机(SV13YA)

    ¥ 447.78起

    日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 圆型轨道砂纸机(SV13YA)

    发货日: 6天

    充电式多功能砂光打磨机TM30D

    ¥ 669.04起

    牧田(MAKITA) [日本] 充电式多功能砂光打磨机TM30D

    发货日: 3天

    得伟240瓦偏心砂磨机

    ¥ 629.53起

    得伟(DEWALT) [美国] 得伟240瓦偏心砂磨机

    发货日: 当天

    直向砂轮机 GS6000

    ¥ 2,073.80起

    牧田(MAKITA) [日本] 直向砂轮机 GS6000

    发货日: 当天

    M9202B盘式轨道砂光机

    ¥ 324.20起

    牧田(MAKITA) [日本] M9202B盘式轨道砂光机

    发货日: 3天

    直向砂轮机 GS5000

    ¥ 1,996.38起

    牧田(MAKITA) [日本] 直向砂轮机 GS5000

    发货日: 当天

    盘式抛光机 9218SB

    ¥ 1,134.40起

    牧田(MAKITA) [日本] 盘式抛光机 9218SB

    发货日: 3天

    圆型轨道砂纸机(SV13YB)

    ¥ 566.69起

    日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 圆型轨道砂纸机(SV13YB)

    发货日: 当天

    盘式轨道砂光机 BO5041

    ¥ 672.61起

    牧田(MAKITA) [日本] 盘式轨道砂光机 BO5041

    发货日: 3天

    平板式砂光机 BO3700

    ¥ 468.68起

    牧田(MAKITA) [日本] 平板式砂光机 BO3700

    发货日: 当天

    平板式砂光机9045B

    ¥ 1,381.60起

    牧田(MAKITA) [日本] 平板式砂光机9045B

    发货日: 3天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空