商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

螺旋微量瓶 N1-1001

螺旋微量瓶 N1-1001

原价:

¥ 194.50起

价格(不含税):

¥ 194.50起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥194.50

原价:

¥ 194.50起

价格(不含税):

¥ 194.50起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥194.50

信息:

与通常的产品相比,碱溶出量少。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

展开

清除全部选项

容量 :

5ml

10ml

15ml

20ml

25ml

30ml

50ml

口内径 (mm) :

φ10

φ14.5

φ20

瓶体直径×高 (mm) :

φ18×40

φ20×45

φ24×50

φ28×55

φ30×62

φ32×62

φ34×80

类型 :

1001

型号 :

  • 7个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
与通常的产品相比,碱溶出量少。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

产品类型 其他 厂家型号 无刻度线

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

样本瓶

¥ 6.22起

亚速旺(AS ONE) [日本] 样本瓶

发货日: 3天

手压泵试剂瓶

¥ 49.06起

亚速旺(AS ONE) [日本] 手压泵试剂瓶

发货日: 3天起

吸管瓶(圆形)

¥ 21.55起

亚速旺(AS ONE) [日本] 吸管瓶(圆形)

发货日: 3天起

UM样品瓶 81-425型

¥ 292.62起

亚速旺(AS ONE) [日本] UM样品瓶 81-425型

发货日: 4天起

安全广口瓶 3-6286型

¥ 99.00起

亚速旺(AS ONE) [日本] 安全广口瓶 3-6286型

发货日: 4天

广口试剂瓶

¥ 75.35起

亚速旺(AS ONE) [日本] 广口试剂瓶

发货日: 4天起

螺口瓶专用盖 (硬质管用)1-7405型

¥ 31.28起

亚速旺(AS ONE) [日本] 螺口瓶专用盖 (硬质管用)1-7405型

发货日: 4天起

经济型滴瓶 CC-4471型

¥ 7.64起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型滴瓶 CC-4471型

发货日: 4天

白色圆形螺口瓶 (DURAN®)

¥ 46.04起

亚速旺(AS ONE) [日本] 白色圆形螺口瓶 (DURAN®)

发货日: 3天起

经济型螺口试剂瓶 (棕色)CC-4330型

¥ 8.34起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型螺口试剂瓶 (棕色)CC-4330型

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空