直角头

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

69045-02

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
69045-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

719.16 元

27天

Loading...

  1. 1
 

基本情报

品名 GT-110C直角头 规格 100mm×70mm×8mm

本页是直角头-型号69045-02的详情页。
内有型号69045-02的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

  • 刀头
    刀头

    精展[中国]

    通常价格 : 402.32 元

    发货日: 27天

  • 圆盘
    圆盘

    精展[中国]

    通常价格 : 402.32 元

    发货日: 27天

  • GOF1600-CE雕刻机
    GOF1600-CE雕刻机

    博世(BOSCH) [德国]

    通常价格 : 2,679.49 元

    发货日: 4天

  • USB口防盗安装部件
    USB口防盗安装部件

    山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本]

    通常价格 : 107.44 元

    发货日: 21天

  • USB口防盗套装(钥匙+锁头)
    USB口防盗套装(钥匙+锁头)

    山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本]

    通常价格 : 248.54 元

    发货日: 21天

  • 倒角机 J1B-FF-3
    倒角机 J1B-FF-3

    东成(DongChen) [中国]

    通常价格 : 353.75 元

    发货日: 当天

  • 激光对中仪
    激光对中仪

    斯凯孚(SKF) [瑞典]

    通常价格 : 30,039.00 元~

    发货日: 当天

  • 喷气冷却装置
    喷气冷却装置

    MISUMI

    发货日: 9天~

  • 激光测距仪
    激光测距仪

    华盛昌(CEM) [中国]

    通常价格 : 195.05 元~

    发货日: 5天

  • ER弹簧筒夹
    ER弹簧筒夹

    正河源(SYIC) [中国台湾]

    通常价格 : 46.65 元~

    发货日: 5天~

  • ISOMEC SP带轮
    ISOMEC SP带轮

    鍋屋(NBK) [日本]

    通常价格 : 142.33 元~

    发货日: 当天~

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687