商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长(L)
  2. 刀片类型
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(L)(mm)

    • 100
    • 120
    • 125
    • 130
  • 刀片类型

    • SPMG 07T308
    • SPMG 050204
    • SPMG 060204
    • SPMG 090408
    • SPMG 110408
    • SPMG 140512
  • 类型

  • 按发货日筛选

    T型槽端铣刀
    T型槽端铣刀

    原价 :

    ¥ 969.21起

    价格(不含税):

    ¥ 969.21起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 969.21

    原价 :

    969.21

    价格(不含税):

    ¥ 969.21起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 969.21

    型号 :

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(L)(mm) 100 刀片类型 SPMG 050204
    刀径D(mm) 19 刃高H(mm) 8
    型号
    68290-01
    68290-02
    68290-03
    68290-04
    68290-05
    68290-06
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长(L)
    (mm)
    刀片类型 刀径D
    (mm)
    刃高H
    (mm)

    969.21 元

    27天 100SPMG 050204198

    969.21 元

    27天 100SPMG 060204219

    1,123.12 元

    27天 100SPMG 07T3082511

    1,123.12 元

    27天 120SPMG 0904083214

    1,280.28 元

    27天 125SPMG 1104084018

    1,601.18 元

    27天 130SPMG 1405125022

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    6个备选型号
     复制

    原价 :

    ¥ 969.21起

    价格 :

    ¥ 969.21起

    参考单价 :

    ¥ 969.21

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    多功能立铣刀 标准刃长型刀杆・附件 -MWEM-

    ¥ 26.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 标准刃长型刀杆・附件 -MWEM-

    发货日: 当天起

    多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-

    ¥ 385.00起

    MISUMI 多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-

    发货日: 当天

    平面切削立铣刀 刀杆・附件 -MWGC-

    ¥ 57.00起

    MISUMI 平面切削立铣刀 刀杆・附件 -MWGC-

    发货日: 当天

    多功能用铣刀(带柄型)APX3000

    ¥ 793.54起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 多功能用铣刀(带柄型)APX3000

    发货日: 当天起

    高进给型立铣刀・刀杆 -MWS□□X-

    ¥ 60.00起

    MISUMI 高进给型立铣刀・刀杆 -MWS□□X-

    发货日: 当天起

    平面铣削用铣刀(通用一般切削用)(无柄型)ASX445

    ¥ 1,298.08起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 平面铣削用铣刀(通用一般切削用)(无柄型)ASX445

    发货日: 当天起

    多功能立铣刀 刀杆・附件 -MWEX-

    ¥ 64.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 刀杆・附件 -MWEX-

    发货日: 当天

    多功能立铣刀 超长刃型刀杆 -MWRM-

    ¥ 26.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 超长刃型刀杆 -MWRM-

    发货日: 当天

    圆弧型立铣刀 刀杆・附件- -MWRC-

    ¥ 94.00起

    MISUMI 圆弧型立铣刀 刀杆・附件- -MWRC-

    发货日: 当天起

    多功能立铣刀 长刃型刀杆・附件 -MWMM-

    ¥ 212.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 长刃型刀杆・附件 -MWMM-

    发货日: 当天起

    多功能用铣刀AQX

    ¥ 825.79起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 多功能用铣刀AQX

    发货日: 当天起

    O-RING刀盘ORC

    ¥ 468.10起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] O-RING刀盘ORC

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空