商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 适用类型
  2. 张口大小
  3. A
  4. B
  5. C
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 适用类型

    • GL100-Ⅰ
    • GL125-Ⅰ
    • GL150A(B,C)-Ⅰ
    • GL175A(B,C,D,E)-Ⅰ
    • GL200A(B,C,D,E)-Ⅰ
    • GL300A(B,C,D,E,F,G)-Ⅰ
  • 张口大小

    • 75
    • 95
    • 125
    • 145
    • 170
    • 195
  • A(mm)

    • 180
    • 226
    • 290
    • 320
    • 370
    • 400
  • B(mm)

    • 20
    • 23
    • 28
    • 34
    • 38
  • C(mm)

    • 43.5
    • 47
    • 58
    • 74
    • 78
  • 类型

  • 按发货日筛选

    转盘系列(GL100-08)

    转盘系列(GL100-08)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    适用类型 GL100-Ⅰ 张口大小 75
    A(mm) 180 B(mm) 20
    C(mm) 43.5
    型号
    65048-01
    65048-02
    65048-03
    65048-04
    65048-05
    65048-06
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    适用类型 张口大小 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C
    (mm)

    ¥1,747.99起

    27天 GL100-Ⅰ751802043.5

    ¥1,837.45起

    27天 GL125-Ⅰ952262347

    ¥2,418.96起

    27天 GL150A(B,C)-Ⅰ1252902858

    ¥2,862.85起

    27天 GL175A(B,C,D,E)-Ⅰ1453202858

    ¥3,537.28起

    27天 GL200A(B,C,D,E)-Ⅰ1703703474

    -

    询价 GL300A(B,C,D,E,F,G)-Ⅰ1954003878

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    27天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    旋转盘

    ¥ 135.02起

    EASTERN SEIKO 旋转盘

    发货日: 5天起

    可调式普通型三爪钢壳夹头(CT)

    ¥ 4,435.37起

    精展[中国] 可调式普通型三爪钢壳夹头(CT)

    发货日: 27天

    万向角度回转平口钳
    征宙 [中国] 万向角度回转平口钳

    发货日: 当天起

    带座轴承
    斯凯孚(SKF) [瑞典] 带座轴承

    发货日: 当天起

    靶心型圆形水平仪(BE-1型)

    ¥ 26.48起

    施泰力(Starrett) [美国] 靶心型圆形水平仪(BE-1型)

    发货日: 当天

    深沟滚珠轴承 双盖式
    MISUMI 深沟滚珠轴承 双盖式

    发货日: 当天

    【经济型】自动旋转滑台
    MISUMI 【经济型】自动旋转滑台

    发货日: 当天

    强力型三爪夹头

    ¥ 1,418.21起

    千岛(CHANDOX) [中国] 强力型三爪夹头

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空