商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. D
  2. d
  3. L
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • D(mm)

    • Φ48
    • Φ69
  • d(mm)

    • Φ31
    • Φ48
  • L(mm)

    • 40.4
    • 62.6
  • 类型

  • 按发货日筛选

    丝攻转接头

    丝攻转接头

    原价 :

    ¥ 370.55起

    价格(不含税):

    ¥ 370.55起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 370.55

    原价 :

    370.55

    价格(不含税):

    ¥ 370.55起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 370.55

    信息 :

    丝攻转接头之设计目的,是为了转换各种不同系统的丝攻机台,使用者可容易快换并节省工具成本。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    D(mm) Φ48 d(mm) Φ31
    L(mm) 40.4 质量(kg) 0.17
    丝攻转接头之设计目的,是为了转换各种不同系统的丝攻机台,使用者可容易快换并节省工具成本。
    型号
    63720-01
    63720-02
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    D
    (mm)
    d
    (mm)
    L
    (mm)
    质量
    (kg)

    ¥370.55起

    27天 Φ48Φ3140.40.17

    ¥726.04起

    27天 Φ69Φ4862.60.56

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 370.55起

    价格 :

    ¥ 370.55起

    参考单价 :

    ¥ 370.55

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    ¥ 22.61起

    MISUMI 拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    发货日: 当天起

    夹头 紧固环(ER刀柄用)

    ¥ 67.50起

    MISUMI 夹头 紧固环(ER刀柄用)

    发货日: 44天

    精密活顶尖

    ¥ 102.00起

    MHC [中国] 精密活顶尖

    发货日: 当天起

    硬质合金顶尖

    ¥ 41.03起

    征宙 [中国] 硬质合金顶尖

    发货日: 当天起

    钩形扳手

    ¥ 100.83起

    YUKIWA SEIKO [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天

    死顶尖

    ¥ 15.05起

    MHC [中国] 死顶尖

    发货日: 当天起

    DIN1835B内六角锁紧螺丝
    KEMMLER DIN1835B内六角锁紧螺丝

    发货日: 12天

    专用锁紧扳手

    ¥ 40.50起

    MISUMI 专用锁紧扳手

    发货日: 3天起

    SYIC-BT螺栓拉头45度

    ¥ 27.52起

    正河源(SYIC) [中国台湾] SYIC-BT螺栓拉头45度

    发货日: 5天起

    ER压帽

    ¥ 21.60起

    征宙 [中国] ER压帽

    发货日: 当天起

    ER-UM型螺帽

    ¥ 152.41起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER-UM型螺帽

    发货日: 5天起

    ER-A型螺帽

    ¥ 92.00起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER-A型螺帽

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空