商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 柄径
  2. L2
  3. D1
  4. D2
  5. L1
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有32个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 柄径(mm)

    • 2.24
    • 2.5
    • 3.15
    • 3.55
    • 4
    • 4.5
    • 5.6
    • 6.3
    • 7.1
    • 8
    • 9
    • 11.2
    • 12.5
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22.4
    • 25
  • L2(mm)

    • 7
    • 11
    • 14
  • D1(mm)

    • 19
    • 31
    • 48
  • D2(mm)

    • 30
    • 48
    • 70
  • L1(mm)

    • 22
    • 36
    • 56
  • 类型

  • 按发货日筛选

    快换式丝攻夹头-刚性ISO529/2283

    快换式丝攻夹头-刚性ISO529/2283

    原价 :

    ¥ 335.25起

    价格(不含税):

    ¥ 335.25起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 335.25

    原价 :

    335.25

    价格(不含税):

    ¥ 335.25起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 335.25

    型号 :

    • 32个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    柄径(mm) 2.24 L2(mm) 7
    D1(mm) 19 D2(mm) 30
    L1(mm) 22
    型号
    63690-09
    63690-10
    63690-11
    63690-12
    63690-13
    63690-14
    63690-15
    63690-16
    63690-17
    63690-18
    63690-19
    63690-20
    63690-21
    63690-22
    63690-23
    63690-24
    63690-25
    63690-26
    63690-27
    63690-28
    63690-29
    63690-30
    63690-31
    63690-32
    63690-33
    63690-34
    63690-35
    63690-36
    63690-37
    63690-38
    63690-39
    63690-40
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    柄径
    (mm)
    L2
    (mm)
    D1
    (mm)
    D2
    (mm)
    L1
    (mm)

    ¥335.25起

    27天 2.247193022

    ¥335.25起

    27天 2.57193022

    ¥335.25起

    27天 3.157193022

    ¥335.25起

    27天 3.557193022

    ¥335.25起

    27天 47193022

    ¥335.25起

    27天 4.57193022

    ¥335.25起

    27天 5.67193022

    ¥335.25起

    27天 6.37193022

    ¥335.25起

    27天 7.17193022

    ¥335.25起

    27天 87193022

    ¥335.25起

    27天 97193022

    ¥335.25起

    27天 11.27193022

    ¥427.02起

    27天 6.311314836

    ¥427.02起

    27天 7.111314836

    ¥427.02起

    27天 811314836

    ¥427.02起

    27天 911314836

    ¥427.02起

    27天 11.211314836

    ¥427.02起

    27天 12.511314836

    ¥427.02起

    27天 1411314836

    ¥427.02起

    27天 1411314836

    ¥427.02起

    27天 1611314836

    ¥427.02起

    27天 1811314836

    ¥605.60起

    27天 11.214487056

    ¥605.60起

    27天 12.514487056

    ¥605.60起

    27天 1414487056

    ¥605.60起

    27天 1414487056

    ¥605.60起

    27天 1614487056

    ¥605.60起

    27天 1814487056

    ¥605.60起

    27天 2014487056

    ¥605.60起

    27天 2014487056

    ¥605.60起

    27天 22.414487056

    ¥605.60起

    27天 2514487056

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 32个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 335.25起

    价格 :

    ¥ 335.25起

    参考单价 :

    ¥ 335.25

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    J45型攻丝夹头(德标)

    ¥ 400.05起

    征宙 [中国] J45型攻丝夹头(德标)

    发货日: 当天起

    J41型攻丝夹头

    ¥ 266.70起

    征宙 [中国] J41型攻丝夹头

    发货日: 当天起

    TPM伸缩攻丝刀柄(BT)

    ¥ 1,277.85起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] TPM伸缩攻丝刀柄(BT)

    发货日: 3天

    丝锥刀柄(正转式)/筒夹 <ANNWAY制>

    ¥ 291.60起

    MISUMI 丝锥刀柄(正转式)/筒夹 

    发货日: 3天起

    TPL实用型直柄伸缩攻牙器

    ¥ 493.99起

    正河源(SYIC) [中国台湾] TPL实用型直柄伸缩攻牙器

    发货日: 5天

    快换式丝攻夹头(扭力型DIN376)

    ¥ 434.06起

    精展[中国] 快换式丝攻夹头(扭力型DIN376)

    发货日: 27天

    悬臂钻床攻牙器
    精展[中国] 悬臂钻床攻牙器

    发货日: 询价

    J46型可逆转攻丝夹头

    ¥ 1,440.60起

    征宙 [中国] J46型可逆转攻丝夹头

    发货日: 5天

    快换式丝攻夹头(扭力型)

    ¥ 487.01起

    精展[中国] 快换式丝攻夹头(扭力型)

    发货日: 27天

    直柄伸缩ER攻牙器

    ¥ 1,214.65起

    精展[中国] 直柄伸缩ER攻牙器

    发货日: 27天

    快换式丝攻夹头(扭力型)

    ¥ 487.01起

    精展[中国] 快换式丝攻夹头(扭力型)

    发货日: 27天

    快换式丝攻刀杆(伸缩缓冲型)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 快换式丝攻刀杆(伸缩缓冲型)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空