商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 柄径
  2. L2
  3. D1
  4. D2
  5. L1
  6. 丝攻尺寸
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有14个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 柄径(mm)

    • 2.5
    • 2.8
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L2(mm)

    • 25
    • 30.5
  • D1(mm)

    • 19
    • 31
  • D2(mm)

    • Φ32
    • Φ50
  • L1(mm)

    • 22
    • 36
  • 丝攻尺寸(mm)

    • 2.1
    • 2.7
    • 3
    • 3.4
    • 4.9
    • 6.2
    • 8
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    快换式丝攻夹头(扭力型DIN371)

    快换式丝攻夹头(扭力型DIN371)

    原价:

    ¥434.06起

    价格(不含税):

    ¥434.06起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥434.06

    原价:

    434.06

    价格(不含税):

    ¥434.06起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥434.06

    信息:

    扭力型丝攻设计,可预防丝攻在功牙时断裂。

    展开

    型号:

    • 14个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    27天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    27天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    柄径(mm) 2.5 L2(mm) 25
    D1(mm) 19 D2(mm) Φ32
    L1(mm) 22 丝攻尺寸(mm) 2.1
    扭力型丝攻设计,可预防丝攻在功牙时断裂。
    型号
    63610-01
    63610-02
    63610-03
    63610-04
    63610-05
    63610-06
    63610-07
    63610-08
    63610-09
    63610-10
    63610-11
    63610-12
    63610-13
    63610-14
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    柄径
    (mm)
    L2
    (mm)
    D1
    (mm)
    D2
    (mm)
    L1
    (mm)
    丝攻尺寸
    (mm)

    ¥434.06起

    27天 2.52519Φ32222.1

    ¥434.06起

    27天 2.82519Φ32222.1

    ¥434.06起

    27天 3.52519Φ32222.7

    ¥434.06起

    27天 42519Φ32223

    ¥434.06起

    27天 4.52519Φ32223.4

    ¥434.06起

    27天 62519Φ32224.9

    ¥434.06起

    27天 62519Φ32224.9

    ¥434.06起

    27天 62519Φ32224.9

    ¥543.67起

    27天 82519Φ32226.2

    ¥543.67起

    27天 102519Φ32228

    ¥543.67起

    27天 630.531Φ50364.9

    ¥543.67起

    27天 630.531Φ50364.9

    ¥543.67起

    27天 830.531Φ50366.2

    ¥543.67起

    27天 1030.531Φ50368

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 14个备选型号

     复制

    原价:

    ¥434.06起

    价格:

    ¥434.06起

    参考单价:

    ¥434.06

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    J45型攻丝夹头(德标)

    ¥ 400.05起

    征宙 [中国] J45型攻丝夹头(德标)

    发货日: 当天起

    J41型攻丝夹头

    ¥ 280.04起

    征宙 [中国] J41型攻丝夹头

    发货日: 当天起

    TPM伸缩攻丝刀柄(BT)

    ¥ 1,277.85起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] TPM伸缩攻丝刀柄(BT)

    发货日: 3天起

    丝锥刀柄(正转式)/筒夹 <ANNWAY制>

    ¥ 291.60起

    MISUMI 丝锥刀柄(正转式)/筒夹 

    发货日: 3天起

    TPL实用型直柄伸缩攻牙器

    ¥ 518.69起

    正河源(SYIC) [中国台湾] TPL实用型直柄伸缩攻牙器

    发货日: 5天

    快换式丝攻夹头(扭力型DIN376)

    ¥ 434.06起

    精展[中国] 快换式丝攻夹头(扭力型DIN376)

    发货日: 27天

    J46型可逆转攻丝夹头

    ¥ 1,440.60起

    征宙 [中国] J46型可逆转攻丝夹头

    发货日: 5天

    直柄伸缩ER攻牙器

    ¥ 1,238.74起

    精展[中国] 直柄伸缩ER攻牙器

    发货日: 27天

    快换式丝攻夹头(扭力型)

    ¥ 487.01起

    精展[中国] 快换式丝攻夹头(扭力型)

    发货日: 27天

    快换式丝攻刀杆(伸缩缓冲型)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 快换式丝攻刀杆(伸缩缓冲型)

    发货日: 27天

    快换式丝攻夹头(扭力型)

    ¥ 487.01起

    精展[中国] 快换式丝攻夹头(扭力型)

    发货日: 27天

    浮动攻丝夹头GTIER-ST
    特固克(TaeguTec) [韩国] 浮动攻丝夹头GTIER-ST

    发货日: 60天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空