商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 柄径
  2. L2
  3. D1
  4. D2
  5. L1
  6. 丝攻尺寸
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有44个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 柄径(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.1
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 10.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 14
    • 15
    • 17
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 28
  • L2(mm)

    • 25
    • 30.5
    • 45
  • D1(mm)

    • 19
    • 31
    • 48
  • D2(mm)

    • Φ32
    • Φ50
    • Φ72
  • L1(mm)

    • 22
    • 36
    • 56
  • 丝攻尺寸(mm)

    • 2.5
    • 3
    • 3.2
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.1
    • 6.2
    • 7
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 10.5
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 14
    • 15
    • 17
    • 19
    • 20
    • 21
  • 类型

  • 按发货日筛选

    快换式丝攻夹头(扭力型)

    快换式丝攻夹头(扭力型)

    原价 :

    ¥487.01起

    价格(不含税):

    ¥487.01起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥487.01

    原价 :

    487.01

    价格(不含税):

    ¥487.01起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥487.01

    信息 :

    扭力型丝攻设计,可预防丝攻在功牙时断裂。

    展开

    型号 :

    • 44个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    柄径(mm) 3 L2(mm) 25
    D1(mm) 19 D2(mm) Φ32
    L1(mm) 22 丝攻尺寸(mm) 2.5
    扭力型丝攻设计,可预防丝攻在功牙时断裂。
    型号
    63600-01
    63600-02
    63600-03
    63600-04
    63600-05
    63600-06
    63600-07
    63600-08
    63600-09
    63600-10
    63600-11
    63600-12
    63600-13
    63600-14
    63600-15
    63600-16
    63600-17
    63600-18
    63600-19
    63600-20
    63600-21
    63600-22
    63600-23
    63600-24
    63600-25
    63600-26
    63600-27
    63600-28
    63600-29
    63600-30
    63600-31
    63600-32
    63600-33
    63600-34
    63600-35
    63600-36
    63600-37
    63600-38
    63600-39
    63600-40
    63600-41
    63600-42
    63600-43
    63600-44
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    柄径
    (mm)
    L2
    (mm)
    D1
    (mm)
    D2
    (mm)
    L1
    (mm)
    丝攻尺寸
    (mm)

    ¥487.01起

    27天 32519Φ32222.5

    ¥487.01起

    27天 42519Φ32223.2

    ¥487.01起

    27天 52519Φ32224

    ¥487.01起

    27天 5.52519Φ32224.5

    ¥487.01起

    27天 62519Φ32224.5

    ¥487.01起

    27天 6.12519Φ32225

    ¥487.01起

    27天 6.22519Φ32223

    ¥487.01起

    27天 72519Φ32224

    ¥487.01起

    27天 82519Φ32225

    ¥487.01起

    27天 8.52519Φ32225.5

    ¥487.01起

    27天 92519Φ32226

    ¥487.01起

    27天 10.52519Φ32226.1

    ¥595.29起

    27天 5.530.531Φ50366.2

    ¥595.29起

    27天 630.531Φ50367

    ¥595.29起

    27天 6.130.531Φ50368

    ¥595.29起

    27天 6.230.531Φ50368.5

    ¥595.29起

    27天 730.531Φ50369

    ¥595.29起

    27天 830.531Φ503610.5

    ¥595.29起

    27天 8.530.531Φ50365.5

    ¥595.29起

    27天 930.531Φ50366

    ¥595.29起

    27天 10.530.531Φ50366.1

    ¥595.29起

    27天 1230.531Φ50366.2

    ¥595.29起

    27天 12.530.531Φ50367

    ¥595.29起

    27天 1330.531Φ50368

    ¥595.29起

    27天 1430.531Φ50368.5

    ¥595.29起

    27天 1530.531Φ50369

    ¥595.29起

    27天 1730.531Φ503610.5

    ¥595.29起

    27天 1930.531Φ503612

    ¥1,269.70起

    27天 10.54548Φ725612.5

    ¥1,269.70起

    27天 124548Φ725613

    ¥1,269.70起

    27天 12.54548Φ725614

    ¥1,269.70起

    27天 134548Φ725615

    ¥1,269.70起

    27天 144548Φ725617

    ¥1,269.70起

    27天 154548Φ725619

    ¥1,269.70起

    27天 174548Φ725610.5

    ¥1,269.70起

    27天 194548Φ725612

    ¥1,269.70起

    27天 204548Φ725612.5

    ¥1,269.70起

    27天 214548Φ725613

    ¥1,269.70起

    27天 224548Φ725614

    ¥1,269.70起

    27天 234548Φ725615

    ¥1,269.70起

    27天 244548Φ725617

    ¥1,269.70起

    27天 254548Φ725619

    ¥1,269.70起

    27天 264548Φ725620

    ¥1,269.70起

    27天 284548Φ725621

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 44个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥487.01起

    价格 :

    ¥487.01起

    参考单价 :

    ¥487.01

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    J45型攻丝夹头(德标)

    ¥ 400.05起

    征宙 [中国] J45型攻丝夹头(德标)

    发货日: 当天起

    J41型攻丝夹头

    ¥ 280.04起

    征宙 [中国] J41型攻丝夹头

    发货日: 当天起

    TPM伸缩攻丝刀柄(BT)

    ¥ 1,277.85起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] TPM伸缩攻丝刀柄(BT)

    发货日: 3天

    丝锥刀柄(正转式)/筒夹 <ANNWAY制>

    ¥ 291.60起

    MISUMI 丝锥刀柄(正转式)/筒夹 

    发货日: 3天起

    TPL实用型直柄伸缩攻牙器

    ¥ 518.69起

    正河源(SYIC) [中国台湾] TPL实用型直柄伸缩攻牙器

    发货日: 5天

    快换式丝攻夹头(扭力型DIN376)

    ¥ 434.06起

    精展[中国] 快换式丝攻夹头(扭力型DIN376)

    发货日: 27天

    J46型可逆转攻丝夹头

    ¥ 1,440.60起

    征宙 [中国] J46型可逆转攻丝夹头

    发货日: 5天

    直柄伸缩ER攻牙器

    ¥ 1,238.74起

    精展[中国] 直柄伸缩ER攻牙器

    发货日: 27天

    快换式丝攻夹头(扭力型)

    ¥ 487.01起

    精展[中国] 快换式丝攻夹头(扭力型)

    发货日: 27天

    快换式丝攻刀杆(伸缩缓冲型)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 快换式丝攻刀杆(伸缩缓冲型)

    发货日: 27天

    浮动攻丝夹头GTIER-ST
    特固克(TaeguTec) [韩国] 浮动攻丝夹头GTIER-ST

    发货日: 60天

    丝锥转接头

    ¥ 49.33起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 丝锥转接头

    发货日: 15天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空