商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. L2
  2. D1
  3. D2
  4. L1
  5. 备注
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有41个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • L2(mm)

    • 16
    • 16.4
    • 19.1
    • 23
    • 24
    • 25.2
    • 25.4
    • 26
    • 29
    • 34
    • 35
    • 45
  • D1(mm)

    • 10
    • 11
    • 13
    • 15
    • 18.8
    • 18.95
    • 19
    • 23
    • 28
    • 28.95
    • 29.1
  • D2(mm)

    • 7
    • 9
    • 10
    • 12.45
    • 12.95
    • 14
    • 17
    • 19.6
    • 20.83
    • 21
  • L1(mm)

    • 32
    • 43
    • 44
    • 44.1
    • 44.5
    • 54
    • 60
    • 65.2
    • 65.5
    • 74
    • 85
    • 99
    • 105
    • 106
    • 112
    • 114
    • 120
    • 139
    • 140
    • 147
    • 148
    • 152
    • 155
    • 160
  • 备注

    • ISO-25-G
    • PT30MAS1G
    • PT30MAS2G
    • PT30MAS3G
    • MAZAK-BT40-G
    • PT40MAS1G
    • PT40MAS1GH
    • PT40T-MAS1-MTB2-G
    • PT40T-MAS1-MTB3-G
    • PT40T-MAS1-MTB4-G
    • PT40MAS2G
    • PT40MAS2GH
    • PT40MAS3G
    • PT40MAS3GH
    • MAZAK-BT50-G
    • PT50MAS1G
    • PT50MAS1GH
    • PT50T-MAS1-MTB2-G
    • PT50T-MAS1-MTB3-G
    • PT50T-MAS1-MTB4-G
    • PT50T-MAS1-MTB5-G
    • PT50MAS2G
    • PT50MAS2GH
    • PT50MAS3G
    • PT50MAS3GH
    • JIS6339B-P40BH-G
    • ISO7388/2B-SK40-G
    • ISO7388/2B-SK50-G
    • DIN69872A-SK30G
    • DIN69872B-SK30G
    • DIN69872A-SK40G
    • DIN69872B-SK40G
    • DIN69872-SK40-MTB2-G
    • DIN69872-SK40-MTB3-G
    • DIN69872-SK40-MTB4-G
    • DIN69872A-SK50G
    • DIN69872B-SK50G
    • DIN69872-SK50-MTB2-G
    • DIN69872-SK50-MTB3-G
    • DIN69872-SK50-MTB4-G
    • DIN69872-SK50-MTB5-G
  • 类型

  • 按发货日筛选

    拉杆螺栓

    拉杆螺栓

    原价 :

    ¥43.05起

    价格(不含税):

    ¥43.05起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥43.05

    原价 :

    43.05

    价格(不含税):

    ¥43.05起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥43.05

    型号 :

    • 41个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    L2(mm) 35 D1(mm) 15
    D2(mm) 10 L1(mm) 105
    备注 PT40T-MAS1-MTB2-G
    型号
    62228-01
    62228-02
    62228-03
    62228-04
    62228-05
    62228-06
    62228-07
    62230-01
    62230-02
    62230-03
    62230-04
    62230-05
    62230-06
    62230-07
    62232-01
    62232-02
    62232-03
    62232-04
    62232-05
    62232-06
    62232-07
    62232-08
    62232-09
    62232-11
    62232-12
    62232-13
    62232-14
    62232-15
    62232-16
    62234-01
    62234-02
    62234-03
    62234-04
    62234-05
    62234-06
    62236-01
    62236-02
    62238-01
    62238-02
    62240
    62242
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    L2
    (mm)
    D1
    (mm)
    D2
    (mm)
    L1
    (mm)
    备注

    ¥328.20起

    27天 351510105PT40T-MAS1-MTB2-G

    ¥328.20起

    27天 351510112PT40T-MAS1-MTB3-G

    ¥328.20起

    27天 351510120PT40T-MAS1-MTB4-G

    ¥533.35起

    27天 452317155PT50T-MAS1-MTB2-G

    ¥533.35起

    27天 452317147PT50T-MAS1-MTB3-G

    ¥533.35起

    27天 452317160PT50T-MAS1-MTB4-G

    ¥533.35起

    27天 452317148PT50T-MAS1-MTB5-G

    ¥412.90起

    27天 26191499DIN69872-SK40-MTB2-G

    ¥412.90起

    27天 261914106DIN69872-SK40-MTB3-G

    ¥412.90起

    27天 261914114DIN69872-SK40-MTB4-G

    ¥615.92起

    27天 342821147DIN69872-SK50-MTB2-G

    ¥615.92起

    27天 342821139DIN69872-SK50-MTB3-G

    ¥615.92起

    27天 342821152DIN69872-SK50-MTB4-G

    ¥615.92起

    27天 342821140DIN69872-SK50-MTB5-G

    ¥46.63起

    27天 2311743PT30MAS1G

    ¥46.63起

    27天 2311743PT30MAS2G

    ¥46.63起

    27天 2311743PT30MAS3G

    ¥46.63起

    27天 35151060PT40MAS1G

    ¥46.63起

    27天 35151060PT40MAS2G

    ¥46.63起

    27天 35151060PT40MAS3G

    ¥71.75起

    27天 45231785PT50MAS1G

    ¥71.75起

    27天 45231785PT50MAS2G

    ¥71.75起

    27天 45231785PT50MAS3G

    ¥43.05起

    27天 35151060PT40MAS1GH

    ¥43.05起

    27天 35151060PT40MAS2GH

    ¥43.05起

    27天 35151060PT40MAS3GH

    ¥82.51起

    27天 45231785PT50MAS1GH

    ¥82.51起

    27天 45231785PT50MAS2GH

    ¥82.51起

    27天 45231785PT50MAS3GH

    ¥51.32起

    27天 2413944DIN69872A-SK30G

    ¥43.05起

    27天 26191454DIN69872A-SK40G

    ¥46.63起

    27天 34282174DIN69872A-SK50G

    ¥51.32起

    27天 2413944DIN69872B-SK30G

    ¥43.05起

    27天 26191454DIN69872B-SK40G

    ¥46.63起

    27天 34282174DIN69872B-SK50G

    ¥43.05起

    27天 16.418.9512.9544.5ISO7388/2B-SK40-G

    ¥89.69起

    27天 25.429.119.665.5ISO7388/2B-SK50-G

    ¥43.05起

    27天 19.118.812.4544.1MAZAK-BT40-G

    ¥89.69起

    27天 25.228.9520.8365.2MAZAK-BT50-G

    ¥46.63起

    27天 1610732ISO-25-G

    ¥43.05起

    27天 29191454JIS6339B-P40BH-G

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 41个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥43.05起

    价格 :

    ¥43.05起

    参考单价 :

    ¥43.05

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    ¥ 22.61起

    MISUMI 拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    发货日: 当天起

    夹头 紧固环(ER刀柄用)

    ¥ 67.50起

    MISUMI 夹头 紧固环(ER刀柄用)

    发货日: 44天

    精密活顶尖

    ¥ 107.10起

    MHC [中国] 精密活顶尖

    发货日: 当天起

    DIN1835B内六角锁紧螺丝
    KEMMLER DIN1835B内六角锁紧螺丝

    发货日: 12天

    硬质合金顶尖

    ¥ 41.03起

    征宙 [中国] 硬质合金顶尖

    发货日: 当天起

    钩形扳手

    ¥ 108.09起

    YUKIWA SEIKO [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天

    死顶尖

    ¥ 15.80起

    MHC [中国] 死顶尖

    发货日: 当天起

    ER压帽

    ¥ 21.60起

    征宙 [中国] ER压帽

    发货日: 当天起

    专用锁紧扳手

    ¥ 40.50起

    MISUMI 专用锁紧扳手

    发货日: 3天起

    SYIC-BT螺栓拉头45度

    ¥ 28.90起

    正河源(SYIC) [中国台湾] SYIC-BT螺栓拉头45度

    发货日: 5天

    ER-UM型螺帽

    ¥ 152.41起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER-UM型螺帽

    发货日: 5天起

    中型回转顶尖

    ¥ 125.64起

    征宙 [中国] 中型回转顶尖

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空