商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. D
  2. L
  3. d1
  4. L1
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有48个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • D(mm)

    • 16.5
    • 20.5
    • 25.5
    • 32.5
    • 40.5
  • L(mm)

    • 27.5
    • 32.5
    • 34
    • 40
    • 46
  • d1(mm)

    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
  • L1(mm)

    • 18
    • 22
    • 25
    • 33
  • 类型

  • 按发货日筛选

    丝攻筒夹

    丝攻筒夹

    原价 :

    ¥ 179.98起

    价格(不含税):

    ¥ 179.98起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 179.98

    原价 :

    179.98

    价格(不含税):

    ¥ 179.98起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 179.98

    信息 :

    即适用于标准的ER夹头,又适用于攻丝夹头。

    展开

    型号 :

    • 48个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    D(mm) 16.5 L(mm) 27.5
    d1(mm) 4.5 L1(mm) 18
    尺寸A(mm) 3.4
    即适用于标准的ER夹头,又适用于攻丝夹头。
    型号
    62206-101
    62206-102
    62206-103
    62206-104
    62206-105
    62208-101
    62208-102
    62208-103
    62208-104
    62208-105
    62208-106
    62208-107
    62208-108
    62210-101
    62210-102
    62210-103
    62210-104
    62210-105
    62210-106
    62210-107
    62210-108
    62210-109
    62210-110
    62212-101
    62212-102
    62212-103
    62212-104
    62212-105
    62212-106
    62212-107
    62212-108
    62212-109
    62212-110
    62212-111
    62212-112
    62214-101
    62214-102
    62214-103
    62214-104
    62214-105
    62214-106
    62214-107
    62214-108
    62214-109
    62214-110
    62214-111
    62214-112
    62214-113
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    D
    (mm)
    L
    (mm)
    d1
    (mm)
    L1
    (mm)
    尺寸A
    (mm)

    ¥179.98起

    27天 16.527.54.5183.4

    ¥179.98起

    27天 16.527.55184

    ¥179.98起

    27天 16.527.55.5184.5

    ¥179.98起

    27天 16.527.56184.9

    ¥179.98起

    27天 16.527.57185.5

    ¥179.98起

    27天 20.532.54.5183.4

    ¥179.98起

    27天 20.532.55184

    ¥179.98起

    27天 20.532.55.5184.5

    ¥179.98起

    27天 20.532.56184.9

    ¥179.98起

    27天 20.532.57185.5

    ¥179.98起

    27天 20.532.58226.2

    ¥179.98起

    27天 20.532.59227

    ¥179.98起

    27天 20.532.510258

    ¥190.56起

    27天 25.5344.5183.4

    ¥190.56起

    27天 25.5345184

    ¥190.56起

    27天 25.5345.5184.5

    ¥190.56起

    27天 25.5346184.9

    ¥190.56起

    27天 25.5347185.5

    ¥190.56起

    27天 25.5348226.2

    ¥190.56起

    27天 25.5349227

    ¥190.56起

    27天 25.53410258

    ¥190.56起

    27天 25.53411259

    ¥190.56起

    27天 25.53412259

    ¥190.56起

    27天 32.5404.5183.4

    ¥190.56起

    27天 32.5405184

    ¥190.56起

    27天 32.5405.5184.5

    ¥190.56起

    27天 32.5406184.9

    ¥190.56起

    27天 32.5407185.5

    ¥190.56起

    27天 32.5408226.2

    ¥190.56起

    27天 32.5409227

    ¥190.56起

    27天 32.54010258

    ¥190.56起

    27天 32.54011259

    ¥190.56起

    27天 32.54012259

    ¥190.56起

    27天 32.540142511

    ¥190.56起

    27天 32.540162512

    ¥222.33起

    27天 40.5466184.9

    ¥222.33起

    27天 40.5467185.5

    ¥222.33起

    27天 40.5468226.2

    ¥222.33起

    27天 40.5469227

    ¥222.33起

    27天 40.54610258

    ¥222.33起

    27天 40.54611256

    ¥222.33起

    27天 40.54612259

    ¥222.33起

    27天 40.546142511

    ¥222.33起

    27天 40.546162512

    ¥222.33起

    27天 40.546173313

    ¥222.33起

    27天 40.546183314.5

    ¥222.33起

    27天 40.546203316

    ¥222.33起

    27天 40.546223318

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 48个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 179.98起

    价格 :

    ¥ 179.98起

    参考单价 :

    ¥ 179.98

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    ER弹簧筒夹

    ¥ 47.27起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 当天起

    夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    ¥ 40.95起

    MISUMI 夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    发货日: 当天起

    标准ER筒夹

    ¥ 15.00起

    征宙 [中国] 标准ER筒夹

    发货日: 当天起

    ER弹簧筒夹

    ¥ 52.56起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 5天起

    夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    ¥ 52.00起

    MISUMI 夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    发货日: 当天起

    5C弹簧夹头

    ¥ 33.71起

    征宙 [中国] 5C弹簧夹头

    发货日: 5天

    ASK□□

    ¥ 133.65起

    MISUMI ASK□□

    发货日: 当天起

    ER斜槽止水筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER斜槽止水筒夹

    发货日: 5天起

    SC直筒夹

    ¥ 59.08起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] SC直筒夹

    发货日: 当天起

    ER刚性丝锥筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER刚性丝锥筒夹

    发货日: 5天起

    直柄弹性筒夹本体

    ¥ 430.54起

    精展[中国] 直柄弹性筒夹本体

    发货日: 27天

    SSC直筒夹

    ¥ 65.07起

    正河源(SYIC) [中国台湾] SSC直筒夹

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空