商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    套装筒夹(Φ1-7mm13个)2级

    套装筒夹(Φ1-7mm13个)2级

    原价 :

    ¥ 1,386.69起

    价格(不含税):

    ¥ 1,386.69起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,386.69

    原价 :

    1,386.69

    价格(不含税):

    ¥ 1,386.69起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,386.69

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是套装筒夹(Φ1-7mm13个)2级-型号62171-02的详情页。
    内有型号62171-02的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    夹持直径(mm) 1.0~7.0
    型号
    62171-02
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    夹持直径
    (mm)

    ¥1,386.69起

    27天 1.0~7.0

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,386.69起

    价格 :

    ¥ 1,386.69起

    参考单价 :

    ¥ 1,386.69

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    ER弹簧筒夹

    ¥ 47.27起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 当天起

    夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    ¥ 40.95起

    MISUMI 夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    发货日: 当天起

    标准ER筒夹

    ¥ 15.00起

    征宙 [中国] 标准ER筒夹

    发货日: 当天起

    ER弹簧筒夹

    ¥ 52.56起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 5天起

    夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    ¥ 52.00起

    MISUMI 夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    发货日: 当天起

    5C弹簧夹头

    ¥ 33.71起

    征宙 [中国] 5C弹簧夹头

    发货日: 5天

    ASK□□

    ¥ 133.65起

    MISUMI ASK□□

    发货日: 当天起

    ER斜槽止水筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER斜槽止水筒夹

    发货日: 5天起

    SC直筒夹

    ¥ 59.08起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] SC直筒夹

    发货日: 当天起

    ER刚性丝锥筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER刚性丝锥筒夹

    发货日: 5天起

    直柄弹性筒夹本体

    ¥ 430.54起

    精展[中国] 直柄弹性筒夹本体

    发货日: 27天

    SSC直筒夹

    ¥ 65.07起

    正河源(SYIC) [中国台湾] SSC直筒夹

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空