已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
27天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
27天
购买条件 :
购买件数 :
L(mm) | 52 | D1(mm) | 20 |
D2(mm) | 25 | 质量(kg) | 0.1 |
夹持直径(mm) | - |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | 质量 (kg) | 夹持直径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥100.45起 | 27天 | 52 | 20 | 25 | 0.1 | - | ||
¥112.93起 | 27天 | 60 | 25 | 31 | 0.18 | - | ||
¥130.57起 | 27天 | 73 | 31 | 37 | 0.22 | - | ||
¥225.85起 | 27天 | 80 | 42 | 48 | 0.35 | - | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 1/8 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 3/16 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 1/4 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 1/8 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 3/16 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 1/4 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 5/16 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 3/8 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 1/8 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 3/16 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 1/4 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 5/16 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 3/8 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 7/16 | ||
¥104.04起 | 27天 | - | - | - | - | 1/2 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 1/8 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 3/16 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 1/4 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 5/16 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 3/8 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 7/16 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 1/2 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 9/16 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 5/8 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 1/8 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 3/16 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 1/4 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 5/16 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 3/8 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 7/16 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 1/2 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 9/16 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 5/8 | ||
¥116.47起 | 27天 | - | - | - | - | 3/4 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 1/8 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 5/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 3/16 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 7/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 1/4 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 9/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 5/16 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 11/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 3/8 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 13/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 7/16 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 15/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 1/2 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 17/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 9/16 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 19/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 5/8 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 21/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 11/16 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 23/32 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 3/4 | ||
¥137.64起 | 27天 | - | - | - | - | 7/8 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
27天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空