商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. L
  2. D1
  3. D2
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • L(mm)

    • 52
    • 60
    • 73
    • 80
  • D1(mm)

    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • D2(mm)

    • 25
    • 31
    • 37
    • 48
  • 类型

  • 按发货日筛选

    筒夹(公制)

    筒夹(公制)

    原价 :

    ¥ 100.45起

    价格(不含税):

    ¥ 100.45起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 100.45

    原价 :

    100.45

    价格(不含税):

    ¥ 100.45起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 100.45

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    L(mm) 52 D1(mm) 20
    D2(mm) 25 质量(kg) 0.1
    型号
    62156-01
    62156-02
    62156-03
    62156-04
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    L
    (mm)
    D1
    (mm)
    D2
    (mm)
    质量
    (kg)

    ¥100.45起

    27天 5220250.1

    ¥112.93起

    27天 6025310.18

    ¥130.57起

    27天 7332370.22

    ¥225.85起

    27天 8042480.35

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 100.45起

    价格 :

    ¥ 100.45起

    参考单价 :

    ¥ 100.45

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    钻夹头 <日本YUKIWA制>

    ¥ 1,035.00起

    MISUMI 钻夹头 <日本YUKIWA制>

    发货日: 12天

    夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    ¥ 52.00起

    MISUMI 夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    发货日: 当天起

    ER弹簧筒夹

    ¥ 47.27起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 当天起

    夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    ¥ 40.95起

    MISUMI 夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    发货日: 当天起

    标准ER筒夹

    ¥ 15.00起

    征宙 [中国] 标准ER筒夹

    发货日: 当天起

    ER弹簧筒夹

    ¥ 52.56起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 5天起

    5C弹簧夹头

    ¥ 33.71起

    征宙 [中国] 5C弹簧夹头

    发货日: 5天

    ASK□□

    ¥ 133.65起

    MISUMI ASK□□

    发货日: 当天起

    ER斜槽止水筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER斜槽止水筒夹

    发货日: 5天起

    SC直筒夹

    ¥ 59.08起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] SC直筒夹

    发货日: 当天起

    ER刚性丝锥筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER刚性丝锥筒夹

    发货日: 5天起

    直柄弹性筒夹本体

    ¥ 430.54起

    精展[中国] 直柄弹性筒夹本体

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空