商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. D
  2. d
  3. L
  4. l2
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有17个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • D(mm)

    • 28
    • 35
    • 42
    • 50
    • 63
  • d(mm)

    • 16
    • 32
    • 40
  • L(mm)

    • 116
    • 119
    • 135
    • 136
    • 141
    • 151
    • 162
    • 162.5
    • 168
    • 172.5
  • l2(mm)

    • 64
    • 81
    • 102
    • 102.5
  • 类型

  • 按发货日筛选

    铣床夹头柄

    铣床夹头柄

    原价 :

    ¥ 522.31起

    价格(不含税):

    ¥ 522.31起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 522.31

    原价 :

    522.31

    价格(不含税):

    ¥ 522.31起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 522.31

    型号 :

    • 17个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    D(mm) 35 d(mm) -
    L(mm) 116 l2(mm) 64
    质量(kg) 0.45 T 3/8''-16
    型号
    62116-01A02
    62116-01M10
    62116-02A02
    62116-02M10
    62116-03A04
    62116-03M12
    62116-04A04
    62116-04M12
    62116-05A04
    62116-05M12
    62116-06A06
    62116-06M16
    62116-07A06
    62116-07M16
    62118-01
    62118-02
    62118-03
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    D
    (mm)
    d
    (mm)
    L
    (mm)
    l2
    (mm)
    质量
    (kg)
    T

    ¥522.31起

    27天 35-116640.453/8''-16

    ¥522.31起

    27天 35-116640.45M10*1.5P

    ¥591.84起

    27天 42-119640.53/8''-16

    ¥591.84起

    27天 42-119640.5M10*1.5P

    ¥609.05起

    27天 42-136810.61/2''-12

    ¥609.05起

    27天 42-136810.6M12*1.75P

    ¥712.27起

    27天 50-141810.81/2''-12

    ¥712.27起

    27天 50-141810.8M12*1.75P

    ¥973.78起

    27天 63-151811.31/2''-12

    ¥973.78起

    27天 63-151811.3M12*1.75P

    ¥763.88起

    27天 50-162.5102.50.955/8''-11

    ¥763.88起

    27天 50-162.5102.50.95M16*2.0P

    ¥1,039.16起

    27天 63-172.5102.51.55/8''-11

    ¥1,039.16起

    27天 63-172.5102.51.5M16*2.0P

    ¥650.34起

    27天 28161351020.65-

    ¥774.20起

    27天 50321621020.9-

    ¥966.90起

    27天 63401681021.1-

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 17个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 522.31起

    价格 :

    ¥ 522.31起

    参考单价 :

    ¥ 522.31

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    BT-ER强力刀柄

    ¥ 278.01起

    正河源(SYIC) [中国台湾] BT-ER强力刀柄

    发货日: 5天起

    直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・标准型

    ¥ 189.00起

    MISUMI 直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・标准型

    发货日: 3天起

    ER弹簧筒夹强力刀柄(BT)

    ¥ 204.75起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹强力刀柄(BT)

    发货日: 3天起

    铣刀刀柄(小径弹簧夹头) BT-ER型

    ¥ 213.30起

    MISUMI 铣刀刀柄(小径弹簧夹头) BT-ER型

    发货日: 当天起

    ER筒夹用BT刀柄

    ¥ 119.70起

    征宙 [中国] ER筒夹用BT刀柄

    发货日: 5天

    高转速精密铣刀刀柄ASK(小径弹簧夹头)

    ¥ 371.25起

    MISUMI 高转速精密铣刀刀柄ASK(小径弹簧夹头)

    发货日: 3天起

    ASK高速强力刀柄(BT)

    ¥ 404.25起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ASK高速强力刀柄(BT)

    发货日: 3天起

    BT40ER筒夹刀把

    ¥ 430.50起

    普慧(PARFAITE) [中国台湾] BT40ER筒夹刀把

    发货日: 5天

    BT-MLC直筒式强力刀柄

    ¥ 1,019.34起

    正河源(SYIC) [中国台湾] BT-MLC直筒式强力刀柄

    发货日: 5天起

    直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・先端小径型

    ¥ 189.00起

    MISUMI 直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・先端小径型

    发货日: 3天起

    BT-SKS高速机专用强力刀柄

    ¥ 567.57起

    正河源(SYIC) [中国台湾] BT-SKS高速机专用强力刀柄

    发货日: 5天起

    BT-SKS高速机专用强力刀柄(无风阻)

    ¥ 646.40起

    正河源(SYIC) [中国台湾] BT-SKS高速机专用强力刀柄(无风阻)

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空