商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. D
  2. d1
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有12个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • D(mm)

    • 20
    • 22
    • 23
  • d1(mm)

    • 11
    • 16
  • 类型

  • 按发货日筛选

    直柄两端ER自动车床用夹头柄

    直柄两端ER自动车床用夹头柄

    原价 :

    ¥ 670.99起

    价格(不含税):

    ¥ 670.99起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 670.99

    原价 :

    670.99

    价格(不含税):

    ¥ 670.99起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 670.99

    信息 :

    双头形适用于自动车床,多用途加工,夹头具有高运作效率。

    展开

    型号 :

    • 12个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    D(mm) 20 d1(mm) 11
    重量(kg) 0.12 I1(mm) 16.6
    I2(mm) 12 L(mm) 83.2
    d2(mm) 16
    双头形适用于自动车床,多用途加工,夹头具有高运作效率。
    型号
    62112-01
    62112-02
    62112-03
    62112-04
    62112-05
    62112-06
    62112-07
    62112-08
    62112-09
    62112-10
    62112-11
    62112-12
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    D
    (mm)
    d1
    (mm)
    重量
    (kg)
    I1
    (mm)
    I2
    (mm)
    L
    (mm)
    d2
    (mm)

    ¥670.99起

    27天 20110.1216.61283.216

    ¥684.75起

    27天 20110.1216.612108.216

    ¥739.80起

    27天 20160.126.618103.222

    ¥753.56起

    27天 20160.1226.618128.222

    ¥684.75起

    27天 22110.1216.61293.216

    ¥712.27起

    27天 22110.1416.612133.216

    ¥760.45起

    27天 22160.1426.618113.222

    ¥784.54起

    27天 22160.1626.618153.222

    ¥695.07起

    27天 23110.1616.61293.216

    ¥715.71起

    27天 23110.1816.612133.216

    ¥763.88起

    27天 23160.226.618113.222

    ¥787.97起

    27天 23160.2126.618153.222

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 12个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 670.99起

    价格 :

    ¥ 670.99起

    参考单价 :

    ¥ 670.99

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    硬质合金刀柄iMX

    ¥ 3,203.69起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 硬质合金刀柄iMX

    发货日: 5天

    大口径双刃粗镗刀杆

    ¥ 673.08起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] 大口径双刃粗镗刀杆

    发货日: 3天起

    搪孔刀杆

    ¥ 321.01起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] 搪孔刀杆

    发货日: 44天起

    移动滑座

    ¥ 1,951.01起

    精展[中国] 移动滑座

    发货日: 27天

    直式夹头芯轴
    精展[中国] 直式夹头芯轴

    发货日: 27天起

    小径/直柄ER自动车床用夹头柄

    ¥ 416.42起

    精展[中国] 小径/直柄ER自动车床用夹头柄

    发货日: 27天

    微调精镗孔头

    ¥ 2,153.85起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] 微调精镗孔头

    发货日: 44天

    微调镗孔刀刀杆

    ¥ 947.50起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] 微调镗孔刀刀杆

    发货日: 44天

    莫式锥度夹头柄
    精展[中国] 莫式锥度夹头柄

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空