商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. D
  2. L
  3. l1
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • D(mm)

    • 30
    • 35
    • 42
    • 50
  • L(mm)

    • 54
    • 60
    • 64
    • 74
  • l1(mm)

    • 48
    • 50
    • 56
    • 60
  • 类型

  • 按发货日筛选

    侧固式油路刀把套筒

    侧固式油路刀把套筒

    原价 :

    ¥271.74起

    价格(不含税):

    ¥271.74起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥271.74

    原价 :

    271.74

    价格(不含税):

    ¥271.74起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥271.74

    型号 :

    • 10个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    D(mm) 30 L(mm) 54
    l1(mm) 48 质量(kg) 0.07
    型号
    62104-01
    62104-02
    62104-03
    62104-04
    62104-05
    62104-06
    62104-07
    62104-08
    62104-09
    62104-10
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    D
    (mm)
    L
    (mm)
    l1
    (mm)
    质量
    (kg)

    ¥271.74起

    27天 3054480.07

    ¥275.27起

    27天 3560480.19

    ¥271.74起

    27天 3560500.15

    ¥275.27起

    27天 4264480.35

    ¥275.27起

    27天 4264500.32

    ¥275.27起

    27天 4264560.22

    ¥359.97起

    27天 5074480.57

    ¥359.97起

    27天 5074500.54

    ¥359.97起

    27天 5074560.45

    ¥356.42起

    27天 5074600.3

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 10个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥271.74起

    价格 :

    ¥271.74起

    参考单价 :

    ¥271.74

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    ER弹簧筒夹

    ¥ 47.27起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 当天起

    夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    ¥ 40.95起

    MISUMI 夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    发货日: 当天起

    标准ER筒夹

    ¥ 15.00起

    征宙 [中国] 标准ER筒夹

    发货日: 当天起

    ER弹簧筒夹

    ¥ 52.56起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 5天起

    夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    ¥ 52.00起

    MISUMI 夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    发货日: 当天起

    5C弹簧夹头

    ¥ 33.71起

    征宙 [中国] 5C弹簧夹头

    发货日: 5天

    ER斜槽止水筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER斜槽止水筒夹

    发货日: 45天

    ER刚性丝锥筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER刚性丝锥筒夹

    发货日: 45天

    ASK□□

    ¥ 133.65起

    MISUMI ASK□□

    发货日: 当天起

    SC直筒夹

    ¥ 59.08起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] SC直筒夹

    发货日: 当天起

    直柄弹性筒夹本体

    ¥ 430.54起

    精展[中国] 直柄弹性筒夹本体

    发货日: 27天

    SK精密筒夹

    ¥ 150.94起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] SK精密筒夹

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空