商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. L
  2. l1
  3. d1
  4. d2
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有7个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • L(mm)

    • 122
    • 137
    • 140
    • 152
    • 167
    • 182
  • l1(mm)

    • 90
    • 105
    • 120
    • 135
    • 150
  • d1(mm)

    • 20
    • 32
    • 42
  • d2(mm)

    • 55
    • 73
    • 95
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    直式筒夹

    直式筒夹

    原价:

    ¥1,648.21起

    价格(不含税):

    ¥1,648.21起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,648.21

    原价:

    1,648.21

    价格(不含税):

    ¥1,648.21起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,648.21

    信息:

    防水防尘消污,不会因为过分紧固而损伤夹头。

    展开

    型号:

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    27天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    27天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    L(mm) 140 l1(mm) 120
    d1(mm) 20 d2(mm) 55
    质量(kg) 1.62
    防水防尘消污,不会因为过分紧固而损伤夹头。
    型号
    62072-01
    62072-02
    62072-03
    62072-04
    62072-05
    62072-06
    62072-07
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    L
    (mm)
    l1
    (mm)
    d1
    (mm)
    d2
    (mm)
    质量
    (kg)

    ¥1,648.21起

    27天 14012020551.62

    ¥1,765.19起

    27天 1229020551.52

    ¥1,837.45起

    27天 15212020551.68

    ¥1,957.88起

    27天 13710532731.6

    ¥2,019.82起

    27天 15212032731.76

    ¥2,085.21起

    27天 18215032731.92

    ¥3,392.76起

    27天 16713542951.82

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 7个备选型号

     复制

    原价:

    ¥1,648.21起

    价格:

    ¥1,648.21起

    参考单价:

    ¥1,648.21

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    ER弹簧筒夹

    ¥ 47.27起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 当天起

    夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    ¥ 40.95起

    MISUMI 夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    发货日: 当天起

    标准ER筒夹

    ¥ 15.00起

    征宙 [中国] 标准ER筒夹

    发货日: 当天起

    ER弹簧筒夹

    ¥ 52.56起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 5天起

    夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    ¥ 52.00起

    MISUMI 夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    发货日: 当天起

    5C弹簧夹头

    ¥ 33.71起

    征宙 [中国] 5C弹簧夹头

    发货日: 5天

    ER斜槽止水筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER斜槽止水筒夹

    发货日: 45天

    ER刚性丝锥筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER刚性丝锥筒夹

    发货日: 45天

    ASK□□

    ¥ 133.65起

    MISUMI ASK□□

    发货日: 当天起

    SC直筒夹

    ¥ 59.08起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] SC直筒夹

    发货日: 当天起

    直柄弹性筒夹本体

    ¥ 430.54起

    精展[中国] 直柄弹性筒夹本体

    发货日: 27天

    SK精密筒夹

    ¥ 150.94起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] SK精密筒夹

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空