商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. L
  2. l2
  3. d2
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有105个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • L(mm)

    • 3.287
    • 3.537
    • 3.787
    • 4.26
    • 4.97
    • 5
    • 5.219
    • 5.51
    • 5.719
    • 6.219
    • 6.469
    • 7.469
    • 90
    • 97
    • 97.8
    • 105
    • 110.8
    • 112
    • 115
    • 118.4
    • 122
    • 125
    • 130
    • 131.4
    • 132
    • 140
    • 142
    • 150
    • 160
    • 164.75
    • 168.4
    • 170
    • 181.75
    • 201.75
    • 221.75
    • 226.75
    • 250.75
  • l2(mm)

    • 0.63
    • 0.75
    • 0.875
    • 0.937
    • 1
    • 1.125
    • 1.335
    • 18
    • 20
    • 22.5
    • 24
    • 25
    • 30
    • 33.1
    • 35
    • 39
    • 40
    • 51
    • 54
    • 61
    • 64
    • 71
    • 74
    • 81
    • 84
    • 91
  • d2(mm)

    • 0.78
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
    • 2.5
    • 3.75
    • 25
    • 28
    • 35
    • 42
    • 44
    • 48
    • 50
    • 52
    • 65
    • 72
    • 90
    • 95
    • 100
    • 125
  • 类型

  • 按发货日筛选

    侧固式立铣刀柄

    侧固式立铣刀柄

    原价 :

    ¥ 465.83起

    价格(不含税):

    ¥ 465.83起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 465.83

    原价 :

    465.83

    价格(不含税):

    ¥ 465.83起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 465.83

    信息 :

    动平衡可达到G6.3, 8000RPM。

    展开

    型号 :

    • 105个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    L(mm) 97.8 l2(mm) 18
    d2(mm) 25 质量(kg) 0.73
    T M6×10P
    动平衡可达到G6.3, 8000RPM。
    型号
    62066-01
    62066-02
    62066-03
    62066-04
    62066-05
    62066-06
    62066-07
    62066-08
    62066-09
    62066-10
    62066-11
    62066-12
    62066-13
    62066-14
    62066-15
    62066-16
    62066-17
    62066-18
    62066-19
    62066-20
    62066-21
    62066-22
    62066-23
    62066-24
    62066-25
    62066-26
    62066-27
    62078-01
    62078-02
    62078-03
    62078-04
    62078-05
    62078-06
    62078-07
    62078-08
    62078-09
    62078-10
    62078-11
    62078-12
    62078-13
    62078-14
    62078-15
    62078-16
    62078-17
    62078-18
    62078-19
    62078-20
    62078-21
    62078-22
    62078-23
    62078-24
    62078-25
    62078-26
    62078-27
    62078-28
    62078-29
    62080-01
    62080-02
    62080-03
    62080-04
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    L
    (mm)
    l2
    (mm)
    d2
    (mm)
    质量
    (kg)
    T

    ¥479.96起

    27天 97.818250.73M6×10P

    ¥479.96起

    27天 97.818280.8M8×1.25P

    ¥479.96起

    27天 97.820350.9M10×1.5P

    ¥465.83起

    27天 97.822.5420.9M12×1.75P

    ¥487.01起

    27天 110.824481.1M12×1.75P

    ¥571.19起

    27天 118.418250.85M14×2.0P

    ¥578.08起

    27天 118.418281M6×10P

    ¥578.08起

    27天 118.420351.1M8×1.25P

    ¥564.31起

    27天 118.422.5421.15M10×1.5P

    ¥602.16起

    27天 131.424481.4M12×1.75P

    ¥602.16起

    27天 131.425521.3M12×1.75P

    ¥726.04起

    27天 168.424652.4M14×2.0P

    ¥777.66起

    27天 168.424722.7M16×2.0P

    ¥1,118.30起

    27天 164.7518253.1M18×2.0P

    ¥1,118.30起

    27天 164.7518283.1M20×2.0P

    ¥1,121.75起

    27天 164.7520353.3M6×10P

    ¥1,441.75起

    27天 164.7522.5423.5M8×1.25P

    ¥1,125.18起

    27天 164.7524483.45M10×1.5P

    ¥1,128.63起

    27天 164.7525523.5M12×1.75P

    ¥1,207.77起

    27天 181.7524654.2M12×1.75P

    ¥1,307.56起

    27天 201.7524725M14×2.0P

    ¥1,338.53起

    27天 201.7530905.6M16×2.0P

    ¥1,341.96起

    27天 201.7530905.7M18×2.0P

    ¥1,517.46起

    27天 226.75351005.9M20×2.0P

    ¥1,985.42起

    27天 221.7533.1955.8M20×2.0P

    ¥2,064.55起

    27天 250.75401256.2M20×2.0P

    ¥2,849.10起

    27天 250.75401256.2M16×2.0P

    ¥836.15起

    27天 9039250.7M6×1.0P

    ¥843.04起

    27天 9039280.8M8×1.25P

    ¥822.39起

    27天 9039350.8M10×1.5P

    ¥856.79起

    27天 10554421.2M12×1.75P

    ¥863.68起

    27天 10554441.3M12×1.75P

    ¥867.11起

    27天 10554481.3M14×2.0P

    ¥870.56起

    27天 10554501.4M14×2.0P

    ¥880.88起

    27天 10554521.5M16×2.0P

    ¥987.55起

    27天 9739250.9M6×1.0P

    ¥990.98起

    27天 9739281M8×1.25P

    ¥973.78起

    27天 9739351M10×1.5P

    ¥1,035.71起

    27天 11254421.7M12×1.75P

    ¥994.44起

    27天 11254441.7M12×1.75P

    ¥994.44起

    27天 11254481.7M14×2.0P

    ¥1,001.30起

    27天 11254501.8M14×2.0P

    ¥1,001.30起

    27天 11254521.8M16×2.0P

    ¥1,259.37起

    27天 14284652.5M18×2.0P

    ¥1,338.53起

    27天 14284722.7M20×2.0P

    ¥2,006.06起

    27天 13051253M6×1.0P

    ¥2,009.50起

    27天 13051283.2M8×1.25P

    ¥2,012.95起

    27天 13051353.4M10×1.5P

    ¥2,054.24起

    27天 13051423.4M12×1.75P

    ¥2,061.12起

    27天 13051443.5M12×1.75P

    ¥2,150.57起

    27天 15071483.8M14×2.0P

    ¥2,150.57起

    27天 15071503.8M16×2.0P

    ¥2,160.91起

    27天 15071523.9M16×2.0P

    ¥2,195.32起

    27天 15071654M18×2.0P

    ¥2,195.32起

    27天 15071724.1M20×2.0P

    ¥2,350.15起

    27天 17071904.4M20×2.0P

    ¥705.39起

    27天 3.2870.630.780.311/4-28

    ¥684.75起

    27天 3.2870.7510.423/8-24

    ¥695.07起

    27天 3.5370.8751.250.577/16-20

    ¥732.91起

    27天 3.7870.9371.50.691/2-20

    Loading...

    型号 :

    • 105个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 465.83起

    价格 :

    ¥ 465.83起

    参考单价 :

    ¥ 465.83

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    BT-ER强力刀柄

    ¥ 278.01起

    正河源(SYIC) [中国台湾] BT-ER强力刀柄

    发货日: 5天起

    直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・标准型

    ¥ 189.00起

    MISUMI 直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・标准型

    发货日: 3天起

    ER弹簧筒夹强力刀柄(BT)

    ¥ 204.75起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹强力刀柄(BT)

    发货日: 3天起

    铣刀刀柄(小径弹簧夹头) BT-ER型

    ¥ 213.30起

    MISUMI 铣刀刀柄(小径弹簧夹头) BT-ER型

    发货日: 当天起

    ER筒夹用BT刀柄

    ¥ 119.70起

    征宙 [中国] ER筒夹用BT刀柄

    发货日: 5天

    高转速精密铣刀刀柄ASK(小径弹簧夹头)

    ¥ 371.25起

    MISUMI 高转速精密铣刀刀柄ASK(小径弹簧夹头)

    发货日: 3天起

    ASK高速强力刀柄(BT)

    ¥ 404.25起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ASK高速强力刀柄(BT)

    发货日: 3天起

    BT40ER筒夹刀把

    ¥ 430.50起

    普慧(PARFAITE) [中国台湾] BT40ER筒夹刀把

    发货日: 5天

    BT-MLC直筒式强力刀柄

    ¥ 1,019.34起

    正河源(SYIC) [中国台湾] BT-MLC直筒式强力刀柄

    发货日: 5天起

    直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・先端小径型

    ¥ 189.00起

    MISUMI 直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・先端小径型

    发货日: 3天起

    BT-SKS高速机专用强力刀柄

    ¥ 567.57起

    正河源(SYIC) [中国台湾] BT-SKS高速机专用强力刀柄

    发货日: 5天起

    BT-SKS高速机专用强力刀柄(无风阻)

    ¥ 646.40起

    正河源(SYIC) [中国台湾] BT-SKS高速机专用强力刀柄(无风阻)

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空