商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. L
  2. l1
  3. l2
  4. d1
  5. d2
  6. 备注
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有103个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • L(mm)

    • 93.4
    • 97.8
    • 108.4
    • 110.4
    • 115.4
    • 117.8
    • 118.4
    • 122.8
    • 123.9
    • 125
    • 128.4
    • 132
    • 135.4
    • 138.4
    • 140.4
    • 142.4
    • 145
    • 146.75
    • 146.8
    • 152
    • 153.4
    • 155.4
    • 156.8
    • 160
    • 160.4
    • 161.75
    • 161.8
    • 163.4
    • 165
    • 165.4
    • 166.75
    • 166.8
    • 168.4
    • 170
    • 172
    • 175.4
    • 176.8
    • 185.4
    • 186.8
    • 192
    • 196.75
    • 196.8
    • 200
    • 200.4
    • 206..8
    • 206.75
    • 209.8
    • 220
    • 221.8
    • 230.4
    • 236.8
    • 245.4
    • 250
    • 250.4
    • 251.8
    • 263.4
    • 281.8
  • l1(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 45
    • 47
    • 50
    • 55.5
    • 60
    • 65
    • 70
    • 74
    • 75
    • 80
    • 82
    • 86.2
    • 90
    • 95
    • 100
    • 105
    • 120
    • 135
    • 150
    • 165
    • 170
    • 180
    • 185
  • l2(mm)

    • 56
    • 67
    • 74
    • 81
    • 84
    • 91
    • 94
    • 107
    • 114
    • 121
    • 133
    • 134
    • 141
    • 171
  • d1(mm)

    • 17.78
    • 23.825
    • 25
    • 31.267
    • 32
    • 40
    • 44.399
    • 48
    • 63
  • d2(mm)

    • 12.065
    • 15.9
    • 17.78
    • 23.825
    • 31.267
    • 32
    • 40
    • 44.399
    • 48
    • 63
  • 备注

    • A04
    • A06
    • A07
    • M12
    • M16
    • M24
  • 类型

  • 按发货日筛选

    斜柄钻头套筒

    斜柄钻头套筒

    原价 :

    ¥ 345.84起

    价格(不含税):

    ¥ 345.84起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 345.84

    原价 :

    345.84

    价格(不含税):

    ¥ 345.84起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 345.84

    信息 :

    高精确工作流程.适用于扁尾型莫氏锥炳钻头。

    展开

    型号 :

    • 103个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    L(mm) 93.4 l1(mm) 45
    l2(mm) - d1(mm) 25
    d2(mm) 12.065 备注 -
    质量(kg) 0.55
    高精确工作流程.适用于扁尾型莫氏锥炳钻头。
    型号
    62048-01
    62048-02
    62048-03
    62048-04
    62048-05
    62048-06
    62048-07
    62048-08
    62048-09
    62048-10
    62048-11
    62048-12
    62048-13
    62048-14
    62048-15
    62048-16
    62048-17
    62048-18
    62048-19
    62048-20
    62048-21
    62048-22
    62048-23
    62048-24
    62048-25
    62050-01A01
    62050-01M6
    62050-02A02
    62050-02M10
    62050-03A01
    62050-03M6
    62050-04A02
    62050-04M10
    62050-05A02
    62050-05M10
    62050-06A04
    62050-06M12
    62050-07A04
    62050-07M12
    62050-08A04
    62050-08M12
    62050-09A04
    62050-09M12
    62050-10A06
    62050-10M16
    62050-11A06
    62050-11M16
    62050-12A06
    62050-12M16
    62050-13A01
    62050-13M6
    62050-14A02
    62050-14M10
    62050-15A04
    62050-15M12
    62050-16A06
    62050-16M16
    62050-17A07
    62050-17M24
    62070-01
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    L
    (mm)
    l1
    (mm)
    l2
    (mm)
    d1
    (mm)
    d2
    (mm)
    备注 质量
    (kg)

    ¥345.84起

    27天 93.445-2512.065-0.55

    ¥430.54起

    27天 153.4105-2512.065-0.8

    ¥359.97起

    27天 108.460-3217.78-0.6

    ¥455.24起

    27天 168.4120-3217.78-0.9

    ¥412.90起

    27天 128.480-4023.825-0.8

    ¥479.96起

    27天 110.445-2512.065-1.05

    ¥643.46起

    27天 185.4120-2512.065-1.4

    ¥490.54起

    27天 115.450-3217.78-1.1

    ¥681.30起

    27天 185.4120-3217.78-1.8

    ¥522.31起

    27天 135.470-4023.825-1.2

    ¥705.39起

    27天 200.4135-4023.825-1.9

    ¥591.84起

    27天 160.495-4831.267-1.4

    ¥836.15起

    27天 230.4165-4831.267-2.5

    ¥1,138.95起

    27天 146.845-2512.065-3.8

    ¥1,273.15起

    27天 221.8120-2512.065-4.3

    ¥1,407.34起

    27天 281.8180-2512.065-5

    ¥1,159.59起

    27天 161.860-3217.78-4

    ¥1,307.56起

    27天 236.8135-3217.78-4.7

    ¥1,414.23起

    27天 281.8180-3217.78-5

    ¥1,187.13起

    27天 166.865-4023.825-3.9

    ¥1,379.82起

    27天 251.8150-4023.825-5

    ¥1,496.79起

    27天 281.8180-4023.825-5.5

    ¥1,262.83起

    27天 196.895-4831.267-4.2

    ¥1,531.22起

    27天 281.8180-4831.267-5.5

    ¥1,427.98起

    27天 206..8105-6344.399-4.3

    ¥384.67起

    27天 93.445-2512.065-0.55

    ¥359.97起

    27天 93.445-2512.065-0.55

    ¥508.18起

    27天 108.460-3217.78-0.6

    ¥472.89起

    27天 108.460-3217.78-0.6

    ¥518.76起

    27天 110.445-2512.065-1.05

    ¥815.50起

    27天 110.445-2512.065-1.05

    ¥674.42起

    27天 110.445-3217.78-1.85

    ¥602.16起

    27天 110.445-3217.78-1.85

    ¥650.34起

    27天 250.4185-3217.78-2.2

    ¥863.68起

    27天 250.4185-3217.78-2.2

    ¥870.56起

    27天 140.475-4023.825-1.3

    ¥698.50起

    27天 140.475-4023.825-1.3

    ¥1,194.00起

    27天 155.490-4023.825-1.4

    ¥1,190.56起

    27天 155.490-4023.825-1.4

    ¥1,328.20起

    27天 185.4120-4023.825-1.8

    ¥1,238.74起

    27天 185.4120-4023.825-1.8

    ¥1,207.77起

    27天 245.4180-4023.825-2.4

    ¥1,648.21起

    27天 245.4180-4023.825-2.4

    ¥1,207.77起

    27天 165.4100-4831.267-1.6

    ¥1,207.77起

    27天 165.4100-4831.267-1.6

    ¥1,207.77起

    27天 185.4120-4831.267-1.8

    ¥1,400.46起

    27天 185.4120-4831.267-1.8

    ¥1,207.77起

    27天 245.4180-4831.267-2.6

    ¥1,207.77起

    27天 245.4180-4831.267-2.6

    ¥1,400.46起

    27天 146.845-2512.065-3.8

    ¥1,207.77起

    27天 146.845-2512.065-3.8

    ¥1,885.63起

    27天 146.845-3217.78-3.9

    ¥1,692.94起

    27天 146.845-3217.78-3.9

    ¥2,900.71起

    27天 161.860-4023.825-3.9

    ¥2,174.67起

    27天 161.860-4023.825-3.9

    ¥1,555.30起

    27天 176.875-4831.267-4.2

    ¥1,933.80起

    27天 176.875-4831.267-4.2

    ¥1,737.67起

    27天 221.8120-6344.399-4.3

    ¥1,579.38起

    27天 221.8120-6344.399-4.3

    ¥437.61起

    27天 97.8-562512.065-0.55

    Loading...

    型号 :

    • 103个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 345.84起

    价格 :

    ¥ 345.84起

    参考单价 :

    ¥ 345.84

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    ER弹簧筒夹

    ¥ 47.27起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 当天起

    夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    ¥ 40.95起

    MISUMI 夹头(小径弹簧夹头) -AWER-

    发货日: 当天起

    标准ER筒夹

    ¥ 15.00起

    征宙 [中国] 标准ER筒夹

    发货日: 当天起

    ER弹簧筒夹

    ¥ 52.56起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 5天起

    夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    ¥ 52.00起

    MISUMI 夹头 直筒夹 -AWSC・BSC-

    发货日: 当天起

    5C弹簧夹头

    ¥ 33.71起

    征宙 [中国] 5C弹簧夹头

    发货日: 5天

    ASK□□

    ¥ 133.65起

    MISUMI ASK□□

    发货日: 当天起

    ER斜槽止水筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER斜槽止水筒夹

    发货日: 5天起

    SC直筒夹

    ¥ 59.08起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] SC直筒夹

    发货日: 当天起

    ER刚性丝锥筒夹

    ¥ 131.39起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER刚性丝锥筒夹

    发货日: 5天起

    直柄弹性筒夹本体

    ¥ 430.54起

    精展[中国] 直柄弹性筒夹本体

    发货日: 27天

    SSC直筒夹

    ¥ 65.07起

    正河源(SYIC) [中国台湾] SSC直筒夹

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空