商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. D
  2. L
  3. l1
  4. l2
  5. d1
  6. d2
  7. d3
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有25个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • D(mm)

    • 48
    • 58
    • 70
  • L(mm)

    • 233.4
    • 246.8
    • 248.8
    • 271.8
    • 273.8
    • 283.4
    • 298.8
    • 321.8
    • 323.8
    • 333.4
    • 371.8
    • 373.8
    • 421.8
    • 423.8
    • 471.8
    • 473.8
    • 521.8
    • 571.8
    • 621.8
  • l1(mm)

    • 125
    • 150
    • 175
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 500
  • l2(mm)

    • 18
    • 20
    • 22
  • d1(mm)

    • 22
    • 25.4
    • 31.75
  • d2(mm)

    • 31.5
    • 31.75
    • 41
  • d3(mm)

    • 51
    • 60
    • 62.5
    • 63
    • 66
    • 75
  • 类型

  • 按发货日筛选

    平面铣刀柄(加长斜度柄)
    平面铣刀柄(加长斜度柄)

    原价 :

    ¥ 880.88起

    价格(不含税):

    ¥ 880.88起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 880.88

    原价 :

    880.88

    价格(不含税):

    ¥ 880.88起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 880.88

    信息 :

    刀架顶部锥形设计提高刚性能.刀架通孔,出水防振。

    展开

    型号 :

    • 25个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    D(mm) 48 L(mm) 246.8
    l1(mm) 125 l2(mm) 20
    d1(mm) 25.4 d2(mm) 31.5
    d3(mm) 60 质量(kg) 5.3
    刀架顶部锥形设计提高刚性能.刀架通孔,出水防振。
    型号
    62042-01
    62042-02
    62042-03
    62042-04
    62042-05
    62042-06
    62042-07
    62042-08
    62042-09
    62042-10
    62042-11
    62042-12
    62042-13
    62042-14
    62046-01
    62046-02
    62046-03
    62046-04
    62046-05
    62046-06
    62046-07
    62046-08
    62046-09
    62046-10
    62046-11
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    D
    (mm)
    L
    (mm)
    l1
    (mm)
    l2
    (mm)
    d1
    (mm)
    d2
    (mm)
    d3
    (mm)
    质量
    (kg)

    1,548.42 元

    27天 48246.81252025.431.5605.3

    1,648.21 元

    27天 48271.81502025.431.5606.4

    1,834.02 元

    27天 58321.82002025.431.5637.5

    2,112.73 元

    27天 58371.82502025.431.5638.6

    2,253.81 元

    27天 58421.83002025.431.5639.7

    2,418.96 元

    27天 58471.83502025.431.56610.8

    2,718.33 元

    27天 58521.84002025.431.56611.9

    1,658.54 元

    27天 70248.81252231.7541755.6

    1,806.48 元

    27天 70273.81502231.7541756.3

    2,074.87 元

    27天 70298.81752231.7541758.3

    2,088.65 元

    27天 70323.82002231.7541759.1

    2,339.83 元

    27天 70373.82502231.75417510.6

    2,615.11 元

    27天 70423.83002231.75417512.1

    2,828.45 元

    27天 70473.83502231.75417513.6

    880.88 元

    27天 48233.4150182231.75513.1

    1,077.00 元

    27天 48283.4200182231.75514

    1,125.18 元

    27天 48333.4250182231.75514.9

    1,572.49 元

    27天 58271.8150202231.7562.56.8

    1,699.83 元

    27天 58321.8200202231.7562.58.4

    1,930.36 元

    27天 58371.8250202231.7562.59.4

    2,033.58 元

    27天 58421.8300202231.7562.510.4

    2,160.91 元

    27天 58471.8350202231.7562.511.4

    2,363.92 元

    27天 58521.8400202231.7562.512.4

    2,494.66 元

    27天 58571.8450202231.7562.513.4

    2,680.49 元

    27天 58621.8500202231.7562.514.4

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    25个备选型号
     复制

    原价 :

    ¥ 880.88起

    价格 :

    ¥ 880.88起

    参考单价 :

    ¥ 880.88

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    FMA/FMB面铣刀刀柄(BT)

    ¥ 193.05起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] FMA/FMB面铣刀刀柄(BT)

    发货日: 3天起

    铣刀刀柄 面铣刀刀柄B型

    ¥ 201.15起

    MISUMI 铣刀刀柄 面铣刀刀柄B型

    发货日: 3天起

    钻夹头 直柄钻夹头刀把

    ¥ 36.45起

    MISUMI 钻夹头 直柄钻夹头刀把

    发货日: 3天起

    组合立铣刀用BT刀柄

    ¥ 2,915.07起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 组合立铣刀用BT刀柄

    发货日: 询价

    平面铣刀柄

    ¥ 490.54起

    精展[中国] 平面铣刀柄

    发货日: 27天

    BT刀具系统(多刃型)

    ¥ 2,861.47起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] BT刀具系统(多刃型)

    发货日: 询价

    BT刀具系统(模块式)

    ¥ 1,487.22起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] BT刀具系统(模块式)

    发货日: 询价

    R8柄立铣刀杆

    ¥ 59.00起

    征宙 [中国] R8柄立铣刀杆

    发货日: 5天

    BT刀具系统(单刃型)

    ¥ 2,029.85起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] BT刀具系统(单刃型)

    发货日: 询价

    模具加工刀具BFE

    ¥ 1,523.64起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 模具加工刀具BFE

    发货日: 询价

    模具加工刀具BRE

    ¥ 1,469.11起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 模具加工刀具BRE

    发货日: 询价

    模块连接柄MAT-C

    ¥ 2,365.63起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 模块连接柄MAT-C

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空