• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调以减少延误时间,请谅解。

平面铣刀柄

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
62040-01
62040-02
62040-03
62040-04
62040-05
62040-06
62040-07
62040-08
62040-09
62040-10
62040-11
62040-12
62040-13
62040-14
62040-15
62040-16
62040-17
62040-18
62040-19
62040-20
62040-21
62040-22
62040-23
62044-01
62044-02
62044-03
62044-04
62044-05
62044-06
62044-07
62044-08
62044-09
62044-10
62044-11
62044-12
62044-13
62044-14
62044-15
62044-16
62044-17
62044-18
62044-19
62044-20
62044-21
62044-22
62044-23
62044-24
62044-25
62044-26
62044-27
62044-28
62044-29
62044-30
62044-31
62044-32
62068-01
62068-02
62068-03
62068-04
62068-05
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
D
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l3
(mm)
丝攻筒夹 质量
(kg)

536.41 元

27天 501.10113.4452025.431.5--61.1

547.11 元

27天 501.30128.4602025.431.5---1.3

609.05 元

27天 601.35115.4452231.7541---1.35

650.34 元

27天 501.80130.4452025.431.5---1.8

695.07 元

27天 502145.4602025.431.5---2

815.50 元

27天 502.60175.4902025.431.5---2.6

853.36 元

27天 502.7190.41052025.431.5---2.7

684.75 元

27天 602132.4452231.7541---2

787.97 元

27天 602.7162.4752231.7541---2.7

836.15 元

27天 602.90177.4902231.7541---2.9

994.44 元

27天 752.80150.4602538.144.5---2.8

1,293.79 元

27天 984161.4603650.865---4

1,331.64 元

27天 504.40166.8452025.431.5---4.4

1,589.71 元

27天 505.10211.8902025.431.5---5.1

1,641.33 元

27天 506.10271.81502025.431.5---6.1

1,383.26 元

27天 604.5168.8452231.7541---4.5

1,555.30 元

27天 605.30198.8752231.7541---5.3

1,730.78 元

27天 605.7228.81052231.7541---5.7

1,441.75 元

27天 804.80171.8452538.144.5---4.8

1,682.62 元

27天 806210.8752538.144.5---6

1,600.03 元

27天 985.7182.8453650.865---5.7

1,775.53 元

27天 986.80212.8753650.865---6.8

2,477.47 元

27天 128.757.90208.8753247.62----7.9

497.59 元

27天 480.85115.445192226---0.85

490.54 元

27天 481.25127.460192226---1.25

636.57 元

27天 601.20113.445202731.5---1.2

609.05 元

27天 601.35128.460202731.5---1.35

767.32 元

27天 781.35115.445223241---1.35

657.21 元

27天 481.45129.445192226---1.45

646.89 元

27天 481.70144.460192226---1.7

774.20 元

27天 482.20184.4100192226---2.2

626.25 元

27天 601.60130.445202731.5---1.6

677.86 元

27天 602145.460202731.5---2

732.91 元

27天 602.30175.490202731.5---2.3

798.29 元

27天 602.5190.4105202731.5---2.5

763.88 元

27天 781.75132.445223241---1.75

822.39 元

27天 782.10147.460223241---2.1

918.74 元

27天 802.80150.460254048---2.8

1,276.58 元

27天 --165.8--------

1,372.93 元

27天 --210.8--------

1,572.49 元

27天 --270.8--------

1,675.73 元

27天 --320.8--------

1,909.72 元

27天 --370.8--------

1,310.99 元

27天 --171.8--------

1,445.19 元

27天 --211.8--------

1,692.94 元

27天 --271.8--------

1,947.57 元

27天 --321.8--------

2,164.35 元

27天 --371.8--------

1,431.44 元

27天 --173.8--------

1,565.63 元

27天 --213.8--------

1,410.77 元

27天 --176.8--------

1,613.79 元

27天 --216.8--------

1,799.61 元

27天 --231.8--------

2,030.15 元

27天 --202.8--------

2,883.50 元

27天 --201.8--------

540.22 元

27天 -1.00101.8---264514-1

581.51 元

27天 -1.05122.8---31.55816-1.05

626.25 元

27天 -1.20122.4---264814-1.2

684.75 元

27天 -1.80148.4---31.55816-1.8

753.56 元

27天 -2.30150.4---416616-2.3

Loading...

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687