商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 夹头规格
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 夹头规格

    • 3,4,6,8,10
    • 4,8,12,16,20
    • 12,18,20,30,34
  • 类型

  • 按发货日筛选

    线切割用ER分度器(EPF-SER20)
    线切割用ER分度器(EPF-SER20)

    原价 :

    ¥ 21,540.22起

    价格(不含税):

    ¥ 21,540.22起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 21,540.22

    原价 :

    21,540.22

    价格(不含税):

    ¥ 21,540.22起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 21,540.22

    信息 :

    用ER分度器系采用高级不锈钢材质制作。具较好的结构强度与耐用性。可快速且稳固的夹持工件,加工时可更稳定的使用,且不必调整中心即可使用。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    27天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    中心高(mm) 60±0.5 分度盘齿数、精度 24、15°±5"
    贯穿孔直径φ(mm) 21 主座回转精度(mm) 0.003
    夹头规格 3,4,6,8,10
    用ER分度器系采用高级不锈钢材质制作。具较好的结构强度与耐用性。可快速且稳固的夹持工件,加工时可更稳定的使用,且不必调整中心即可使用。

    基本信息

    中心高(mm) 60±0.5 分度盘齿数、精度 24、15°±5"
    贯穿孔直径φ(mm) 21 主座回转精度(mm) 0.003
    型号
    53210-03
    53210-04
    53210-05
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    夹头规格

    21,540.22 元

    27天 3,4,6,8,10

    21,540.22 元

    27天 4,8,12,16,20

    22,142.39 元

    27天 12,18,20,30,34

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    3个备选型号
     复制

    原价 :

    ¥ 21,540.22起

    价格 :

    ¥ 21,540.22起

    参考单价 :

    ¥ 21,540.22

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    27天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    3R系统相关产品 Marco系统相关产品

    ¥ 897.19起

    MISUMI 3R系统相关产品 Marco系统相关产品

    发货日: 30天起

    3R系统相关产品 线切割机用系统相关产品

    ¥ 19,791.56起

    MISUMI 3R系统相关产品 线切割机用系统相关产品

    发货日: 30天起

    镜棒

    ¥ 118.62

    NEWSTRONG [日本] 镜棒

    发货日: 5天起

    Macro基准元件

    ¥ 2,345.63

    3R系统 [瑞典] Macro基准元件

    发货日: 当天

    线切割用超精密三爪分度器(EPF-SC40)

    ¥ 25,848.27

    精展[中国] 线切割用超精密三爪分度器(EPF-SC40)

    发货日: 27天

    磁性清洁器

    ¥ 1,602.79

    NEWSTRONG [日本] 磁性清洁器

    发货日: 9天起

    线切割分度器-主体(EPF)

    ¥ 20,463.22

    精展[中国] 线切割分度器-主体(EPF)

    发货日: 27天

    线切割用EQC分度器(EPF-EQC50)

    ¥ 30,889.24起

    精展[中国] 线切割用EQC分度器(EPF-EQC50)

    发货日: 27天

    线切割用3R分度器(EPF-3R24)

    ¥ 27,620.35起

    精展[中国] 线切割用3R分度器(EPF-3R24)

    发货日: 27天

    线切割分度器(WPF)

    ¥ 21,540.22

    精展[中国] 线切割分度器(WPF)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空