商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

35°菱形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片VPGT(有珩磨)

根据数量多少打折

35°菱形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片VPGT(有珩磨)(10个装)

原价:

¥482.56起

价格(不含税):

¥482.56起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥48.26

原价:

¥482.56起

价格(不含税):

¥482.56起

(10个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥48.26

清除全部选项

工件材料 :

不锈钢

刀片牌号 :

PR930

PR1005

PR1025

刀片厚度 (mm) :

2.38

3.18

内接圆直径 (mm) :

4.76

6.35

刀尖R (mm) :

0.1

<0.1

0.2

<0.2

φd (mm) :

2.3

2.8

类型 :

VPGT

型号 :

  • 12个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

基本信息

形状 V(35°菱形) 用途 外径・内径
可用刃数 4 前角 正角
方向(选择) 无方向限制 有无内槽孔
后角 11° 断屑槽用途详细 精加工(有珩磨)
断屑槽符号 CK 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025
型号
VPGT080201CK-PR930
VPGT080201M-CK-PR1005
VPGT080201M-CK-PR1025
VPGT080202CK-PR930
VPGT080202M-CK-PR1005
VPGT080202M-CK-PR1025
VPGT110301CK-PR930
VPGT110301M-CK-PR1005
VPGT110301M-CK-PR1025
VPGT110302CK-PR930
VPGT110302M-CK-PR1005
VPGT110302M-CK-PR1025
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片牌号 刀片厚度
(mm)
内接圆直径
(mm)
刀尖R
(mm)
φd
(mm)

¥552.14起

10个装

30天 钢 / 不锈钢PR9302.384.760.12.3

¥552.14起

10个装

30天 PR10052.384.76<0.12.3

¥552.14起

10个装

30天 钢 / 不锈钢PR10252.384.76<0.12.3

¥522.31起

10个装

当天 钢 / 不锈钢PR9302.384.760.22.3

¥552.14起

10个装

30天 PR10052.384.76<0.22.3

¥552.14起

10个装

30天 钢 / 不锈钢PR10252.384.76<0.22.3

¥542.72起

10个装

5天 钢 / 不锈钢PR9303.186.350.12.8

¥582.00起

10个装

30天 PR10053.186.35<0.12.8

¥582.00起

10个装

30天 钢 / 不锈钢PR10253.186.35<0.12.8

¥482.56起

10个装

当天 钢 / 不锈钢PR9303.186.350.22.8

¥582.00起

10个装

30天 PR10053.186.35<0.22.8

¥561.15起

10个装

当天 钢 / 不锈钢PR10253.186.35<0.22.8

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

¥ 54.00起

MISUMI 车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

发货日: 当天起

正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

¥ 124.31起

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

发货日: 当天起

80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

¥ 139.95起

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

发货日: 当天起

车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

¥ 177.00起

MISUMI 车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

发货日: 当天起

80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

¥ 127.55起

京瓷(KYOCERA) [日本] 80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

发货日: 当天起

车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

¥ 143.00起

MISUMI 车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

发货日: 当天

车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

¥ 90.00起

MISUMI 车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

发货日: 当天起

80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

¥ 182.09起

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

发货日: 当天起

方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

¥ 182.70起

克洛伊(KORLOY) [韩国] 方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

发货日: 当天起

正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

¥ 240.86起

京瓷(KYOCERA) [日本] 正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

发货日: 当天起

车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

¥ 95.00起

MISUMI 车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

发货日: 当天起

内外径螺纹加工用工具

¥ 16.00起

MISUMI 内外径螺纹加工用工具

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空