已完成选型
还剩6项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
包装规格 :
10个装
发货日 :
米思米闪达
30天
购买条件 :
包装规格 :
10个装
发货日 :
米思米闪达
30天
购买条件 :
购买件数 :
形状 | 其它 | 工件材料 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 |
用途 | 螺纹切削 | 刀片牌号 | KW10 |
全长(mm) | 30.8 | 刀尖角R(mm) | 0.05 |
最小加工径(mm) | 4.5 | d(mm) | 0.6 |
尺寸S(mm) | 1.3 | 尺寸H(mm) | 3.9 |
F(mm) | 3.6 |
型号 |
---|
VNTR045-11-KW10 |
VNTR045-11-PR1225 |
VNTR045-11-PR930 |
VNTR060-11-KW10 |
VNTR060-11-PR1225 |
VNTR060-11-PR930 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀片牌号 | 最小加工径 (mm) | d (mm) | 尺寸S (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,236.66起 | 10个装 | 有 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | KW10 | 4.5 | 0.6 | 1.3 | 3.6 | |
¥1,236.66起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | PR1225 | 4.5 | 0.6 | 1.3 | 3.6 | |
¥1,109.84起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | PR930 | 4.5 | 0.6 | 1.3 | 3.6 | |
¥1,556.79起 | 10个装 | 有 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | KW10 | 6 | 0.8 | 1.6 | 4.6 | |
¥1,513.16起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | PR1225 | 6 | 0.8 | 1.6 | 4.6 | |
¥1,384.04起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | PR930 | 6 | 0.8 | 1.6 | 4.6 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
30天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空