商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刀片厚度
  2. 刀片长度
  3. 刀尖角R
  4. 最小加工径
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刀片厚度(mm)

  • 刀片长度(mm)

    • 30.8
    • 39.8
  • 刀尖角R(mm)

    • 0.05
    • 0.1
  • 最小加工径(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
  • 类型

  • 小内径PCD(金刚石)车削系统刀具VNGR

    根据数量多少打折

    产品目录

    小内径PCD(金刚石)车削系统刀具VNGR

    原价 :

    ¥ 967.16起

    价格(不含税):

    ¥ 967.16起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 967.16

    原价 :

    967.16

    价格(不含税):

    ¥ 967.16起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 967.16

    型号 :

    • 8个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 V(35°菱形) 工件材料 非铁金属
    用途 切槽・切断 可用刃数 1
    刀片牌号 KPD010 刀片厚度(mm) 1
    断屑槽用途详细 小内径切槽加工 断屑槽符号 NB
    刀片高度(mm) 3.9 刀片长度(mm) 30.8
    刀尖角R(mm) 0.05 最小加工径(mm) 4
    刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.013
    内接圆容许值(mm) ±0.025 F(mm) 3.5
    L2(mm) 11

    基本信息

    形状 V(35°菱形) 工件材料 非铁金属
    用途 切槽・切断 可用刃数 1
    刀片牌号 KPD010 断屑槽用途详细 小内径切槽加工
    断屑槽符号 NB 刀片高度(mm) 3.9
    刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.013
    内接圆容许值(mm) ±0.025
     
    型号
    VNGR0410-11NB-KPD010
    VNGR0420-11NB-KPD010
    VNGR0510-11NB-KPD010
    VNGR0520-11NB-KPD010
    VNGR0610-20NB-KPD010
    VNGR0620-20NB-KPD010
    VNGR0710-20NB-KPD010
    VNGR0720-20NB-KPD010
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刀片厚度
    (mm)
    刀片长度
    (mm)
    刀尖角R
    (mm)
    最小加工径
    (mm)
    F
    (mm)
    L2
    (mm)

    ¥967.16起

    询价 130.80.0543.511

    ¥967.16起

    询价 230.80.143.511

    ¥1,011.51起

    询价 130.80.0554.411

    ¥1,011.51起

    询价 230.80.154.411

    ¥1,033.67起

    询价 139.80.0565.220

    ¥1,033.67起

    询价 239.80.165.220

    ¥1,055.15起

    询价 139.80.0576.220

    ¥1,055.15起

    询价 239.80.176.220

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 967.16起

    价格 :

    ¥ 967.16起

    参考单价 :

    ¥ 967.16

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    ¥ 54.00起

    MISUMI 车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    发货日: 当天起

    正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    ¥ 124.31起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    发货日: 当天起

    80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

    发货日: 当天起

    80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    ¥ 118.68起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    ¥ 177.00起

    MISUMI 车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    发货日: 当天

    车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    ¥ 90.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    发货日: 当天起

    80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    ¥ 182.09起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    发货日: 当天起

    方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M
    克洛伊(KORLOY) [韩国] 方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

    发货日: 当天起

    正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    ¥ 224.36起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    发货日: 当天起

    车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    ¥ 95.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    发货日: 当天起

    内外径螺纹加工用工具

    ¥ 16.00起

    MISUMI 内外径螺纹加工用工具

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空