商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 方向(选择)
  3. 刀片牌号
  4. 刀尖R
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有53个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

    • 不锈钢
    • 铸铁
    • 非铁金属
    • 耐热合金、钛合金
  • 方向(选择)

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 刀片牌号

    • KW10
    • PV60
    • TN60
    • PV90
    • TN620
    • PR930
    • TN6010
    • TN6020
    • PV7010
    • PV7020
    • PV7025
  • 刀尖R(mm)

    • 0.2
    • 0.4
    • 0.8
  • 类型

  • 按发货日筛选

    35°菱形负角型(有孔)车削用可转位刀片VNGG

    根据数量多少打折

    产品目录

    35°菱形负角型(有孔)车削用可转位刀片VNGG【10个装】

    原价 :

    ¥ 404.96起

    价格(不含税):

    ¥ 404.96起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 40.50

    原价 :

    404.96

    价格(不含税):

    ¥ 404.96起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 40.50

    型号 :

    • 53个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 V(35°菱形) 工件材料 钢 / 不锈钢
    用途 外径・内径 可用刃数 4
    前角 负角 方向(选择) 左手刀
    刀片牌号 PR930 有无内槽孔
    后角 刀片厚度(mm) 4.76
    内接圆直径(mm) 9.525 刀尖R(mm) 0.2
    φd(mm) 3.81 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
    厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025

    基本信息

    形状 V(35°菱形) 用途 外径・内径
    可用刃数 4 前角 负角
    有无内槽孔 后角
    刀片厚度(mm) 4.76 内接圆直径(mm) 9.525
    φd(mm) 3.81 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
    厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025
     
    型号
    VNGG160402L-PR930
    VNGG160402L-PV60
    VNGG160402L-PV90
    VNGG160402L-PV7010
    VNGG160402L-PV7020
    VNGG160402L-PV7025
    VNGG160402L-TN60
    VNGG160402L-TN6010
    VNGG160402L-TN6020
    VNGG160402L-TN620
    VNGG160402R-PR930
    VNGG160402R-PV60
    VNGG160402R-PV90
    VNGG160402R-PV7010
    VNGG160402R-PV7020
    VNGG160402R-PV7025
    VNGG160402R-TN60
    VNGG160402R-TN6010
    VNGG160402R-TN6020
    VNGG160402R-TN620
    VNGG160404L-KW10
    VNGG160404L-PR930
    VNGG160404L-PV60
    VNGG160404L-PV90
    VNGG160404L-PV7010
    VNGG160404L-PV7020
    VNGG160404L-PV7025
    VNGG160404L-TN60
    VNGG160404L-TN6010
    VNGG160404L-TN6020
    VNGG160404L-TN620
    VNGG160404R-KW10
    VNGG160404R-PR930
    VNGG160404R-PV90
    VNGG160404R-PV7010
    VNGG160404R-PV7020
    VNGG160404R-PV7025
    VNGG160404R-TN60
    VNGG160404R-TN6010
    VNGG160404R-TN6020
    VNGG160404R-TN620
    VNGG160408L-KW10
    VNGG160408L-PR930
    VNGG160408L-PV7025
    VNGG160408L-TN60
    VNGG160408L-TN6010
    VNGG160408L-TN620
    VNGG160408R-KW10
    VNGG160408R-PR930
    VNGG160408R-PV7025
    VNGG160408R-TN60
    VNGG160408R-TN6010
    VNGG160408R-TN620
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    工件材料 方向(选择) 刀片牌号 刀尖R
    (mm)

    ¥742.07起

    10个装

    4天 钢 / 不锈钢左手刀PR9300.2

    ¥611.02起

    10个装

    询价 左手刀PV600.2

    ¥611.02起

    10个装

    询价 左手刀PV900.2

    ¥582.00起

    10个装

    4天 左手刀PV70100.2

    ¥582.00起

    10个装

    询价 铸铁左手刀PV70200.2

    ¥582.00起

    10个装

    询价 左手刀PV70250.2

    ¥455.68起

    10个装

    4天 铸铁左手刀TN600.2

    ¥492.50起

    10个装

    询价 左手刀TN60100.2

    ¥492.50起

    10个装

    询价 左手刀TN60200.2

    ¥404.96起

    10个装

    4天 左手刀TN6200.2

    ¥742.07起

    10个装

    4天 钢 / 不锈钢右手刀PR9300.2

    ¥611.02起

    10个装

    询价 右手刀PV600.2

    ¥611.02起

    10个装

    询价 右手刀PV900.2

    ¥582.00起

    10个装

    询价 右手刀PV70100.2

    ¥582.00起

    10个装

    询价 铸铁右手刀PV70200.2

    ¥582.00起

    10个装

    询价 右手刀PV70250.2

    ¥429.64起

    10个装

    4天 铸铁右手刀TN600.2

    ¥492.50起

    10个装

    询价 右手刀TN60100.2

    ¥492.50起

    10个装

    询价 右手刀TN60200.2

    ¥404.96起

    10个装

    当天 右手刀TN6200.2

    ¥596.63起

    10个装

    4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW100.4

    ¥742.07起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀PR9300.4

    ¥611.02起

    10个装

    询价 左手刀PV600.4

    ¥611.02起

    10个装

    询价 左手刀PV900.4

    ¥582.00起

    10个装

    4天 左手刀PV70100.4

    ¥582.00起

    10个装

    询价 铸铁左手刀PV70200.4

    ¥582.00起

    10个装

    询价 左手刀PV70250.4

    ¥507.38起

    10个装

    当天 铸铁左手刀TN600.4

    ¥492.50起

    10个装

    询价 左手刀TN60100.4

    ¥492.50起

    10个装

    询价 左手刀TN60200.4

    ¥404.96起

    10个装

    询价 左手刀TN6200.4

    ¥596.63起

    10个装

    4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW100.4

    ¥742.07起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢右手刀PR9300.4

    ¥611.02起

    10个装

    询价 右手刀PV900.4

    ¥582.00起

    10个装

    4天 右手刀PV70100.4

    ¥582.00起

    10个装

    询价 铸铁右手刀PV70200.4

    ¥582.00起

    10个装

    询价 右手刀PV70250.4

    ¥429.64起

    10个装

    当天 铸铁右手刀TN600.4

    ¥492.50起

    10个装

    询价 右手刀TN60100.4

    ¥492.50起

    10个装

    询价 右手刀TN60200.4

    ¥404.96起

    10个装

    当天 右手刀TN6200.4

    ¥596.63起

    10个装

    询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW100.8

    ¥742.07起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀PR9300.8

    ¥582.00起

    10个装

    询价 左手刀PV70250.8

    ¥507.38起

    10个装

    询价 铸铁左手刀TN600.8

    ¥492.50起

    10个装

    询价 左手刀TN60100.8

    ¥404.96起

    10个装

    询价 左手刀TN6200.8

    ¥596.63起

    10个装

    4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW100.8

    ¥742.07起

    10个装

    4天 钢 / 不锈钢右手刀PR9300.8

    ¥582.00起

    10个装

    询价 右手刀PV70250.8

    ¥507.38起

    10个装

    4天 铸铁右手刀TN600.8

    ¥492.50起

    10个装

    询价 右手刀TN60100.8

    ¥404.96起

    10个装

    询价 右手刀TN6200.8

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 53个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 404.96起

    价格 :

    ¥ 404.96起

    参考单价 :

    ¥ 40.50

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    ¥ 54.00起

    MISUMI 车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    发货日: 当天起

    正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    ¥ 124.31起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    发货日: 当天起

    80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

    发货日: 当天起

    80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    ¥ 118.68起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    ¥ 177.00起

    MISUMI 车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    发货日: 当天

    车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    ¥ 90.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    发货日: 当天起

    80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    ¥ 182.09起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    发货日: 当天起

    方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M
    克洛伊(KORLOY) [韩国] 方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

    发货日: 当天起

    正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    ¥ 224.36起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    发货日: 当天起

    车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    ¥ 95.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    发货日: 当天起

    内外径螺纹加工用工具

    ¥ 16.00起

    MISUMI 内外径螺纹加工用工具

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空