已完成选型
还剩6项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
包装规格 :
10个装
发货日 :
米思米闪达
30天
购买条件 :
包装规格 :
10个装
发货日 :
米思米闪达
30天
购买条件 :
购买件数 :
工件材料 | 钢 / 不锈钢 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 1 | 方向(选择) | 右手刀 |
刀片牌号 | PR930 | 后角 | 10° |
断屑槽符号 | S | 加工径(mm) | 1(MIN) |
全长(mm) | 26.5 | φd(mm) | 3 |
刀尖角R(mm) | 0.05 | 尺寸S(mm) | 0.2 |
尺寸H(mm) | 3.9 | L2(mm) | 3 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 加工径 (mm) | 全长 (mm) | φd (mm) | 刀尖角R (mm) | 尺寸S (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,920.33起 | 10个装 | 有 | 30天 | 1(MIN) | 26.5 | 3 | 0.05 | 0.2 | 3 | |
¥2,007.75起 | 10个装 | 有 | 30天 | 1(MIN) | 26.5 | 5 | 0.05 | 0.2 | 5 | |
¥1,920.33起 | 10个装 | 有 | 30天 | 1.5(MIN) | 26.5 | 3 | 0.05 | 0.2 | 3 | |
¥1,818.66起 | 10个装 | 有 | 30天 | 1.5(MIN) | 26.5 | 3 | 0.1 | 0.2 | 3 | |
¥1,876.69起 | 10个装 | 有 | 30天 | 1.5(MIN) | 26.5 | 5 | 0.05 | 0.2 | 5 | |
¥1,876.69起 | 10个装 | 有 | 30天 | 1.5(MIN) | 26.5 | 5 | 0.1 | 0.2 | 5 | |
¥843.86起 | 10个装 | 有 | 30天 | 2(MIN) | 26.5 | 6 | 0.05 | 0.25 | 6 | |
¥843.86起 | 10个装 | 有 | 30天 | 2(MIN) | 26.5 | 6 | 0.1 | 0.25 | 6 | |
¥945.78起 | 10个装 | 有 | 30天 | 3(MIN) | 30.8 | 11 | 0.05 | 0.4 | 11 | |
¥945.78起 | 10个装 | 有 | 30天 | 3(MIN) | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.4 | 11 | |
¥945.78起 | 10个装 | 有 | 30天 | 3.5(MIN) | 30.8 | 11 | 0.05 | 0.45 | 11 | |
¥945.78起 | 10个装 | 有 | 30天 | 3.5(MIN) | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.45 | 11 | |
¥1,003.81起 | 10个装 | 有 | 30天 | 3.5(MIN) | 39.8 | 16 | 0.05 | 0.45 | 16 | |
¥945.78起 | 10个装 | 有 | 30天 | 3.5(MIN) | 39.8 | 16 | 0.1 | 0.45 | 16 | |
¥1,003.81起 | 10个装 | 有 | 30天 | 4(MIN) | 30.8 | 11 | 0.05 | 0.5 | 11 | |
¥945.78起 | 10个装 | 有 | 30天 | 4(MIN) | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.5 | 11 | |
¥945.78起 | 10个装 | 有 | 30天 | 4(MIN) | 30.8 | 11 | 0.2 | 0.5 | 11 | |
¥1,076.60起 | 10个装 | 有 | 30天 | 4(MIN) | 39.8 | 20 | 0.05 | 0.5 | 20 | |
¥1,076.60起 | 10个装 | 有 | 30天 | 4(MIN) | 39.8 | 20 | 0.1 | 0.5 | 20 | |
¥1,076.60起 | 10个装 | 有 | 30天 | 4(MIN) | 39.8 | 20 | 0.2 | 0.5 | 20 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
30天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空